您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PAU01 31 - 调整螺钉支架·六角形
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pau01_31.prj},{NB=PAU11-M4-L15},{CODE=PAU11},{TYPE=Hexagon Type},{FEM=Coarse Thread},{MAT=SUS303},{SUR=-},{M=4},{L=15},{LPOOL=15,20,25},{L1=5},{MXP=4x0.7},{P=0.70},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{TT=3},{B=14},{C=16.2},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FEM
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
MXP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
PAU01-M3-L10
PAU01
六角型
粗牙螺纹
SS400
发黑
3
4
3x.5
6.5
3.5
3
13
15.0
PAU01-M4-L15
PAU01
六角型
粗牙螺纹
SS400
发黑
4
5
4x0.7
8.0
4.5
3
14
16.2
PAU01-M5-L15
PAU01
六角型
粗牙螺纹
SS400
发黑
5
6
5x0.8
9.5
5.5
5
17
19.6
PAU01-M6-L20
PAU01
六角型
粗牙螺纹
SS400
发黑
6
7
6x1
11.0
6.5
5
19
21.9
PAU01-M8-L20
PAU01
六角型
粗牙螺纹
SS400
发黑
8
9
8x1.25
14.0
8.5
5
24
27.7
PAU01-M10-L25
PAU01
六角型
粗牙螺纹
SS400
发黑
10
10
10x1.5
17.0
10.5
5
30
34.6
PAU02-M3-L10
PAU02
六角型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
3
4
3x0.5
6.5
3.5
3
13
15.0
PAU02-M4-L15
PAU02
六角型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
4
5
4x0.7
8.0
4.5
3
14
16.2
PAU02-M5-L15
PAU02
六角型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
5
6
5x0.8
9.5
5.5
5
17
19.6
PAU02-M6-L20
PAU02
六角型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
6
7
6x1
11.0
6.5
5
19
21.9
PAU02-M8-L20
PAU02
六角型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
8
9
8x1.25
14.0
8.5
5
24
27.7
PAU02-M10-L25
PAU02
六角型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
10
10
10x1.5
17.0
10.5
5
30
34.6
PAU11-M3-L10
PAU11
六角型
粗牙螺纹
SUS303
-
3
4
3x0.5
6.5
3.5
3
13
15.0
PAU11-M4-L15
PAU11
六角型
粗牙螺纹
SUS303
-
4
5
4x0.7
8.0
4.5
3
14
16.2
PAU11-M5-L15
PAU11
六角型
粗牙螺纹
SUS303
-
5
6
5x0.8
9.5
5.5
5
17
19.6
PAU11-M6-L20
PAU11
六角型
粗牙螺纹
SUS303
-
6
7
6x1
11.0
6.5
5
19
21.9
PAU11-M8-L20
PAU11
六角型
粗牙螺纹
SUS303
-
8
9
8x1.25
14.0
8.5
5
24
27.7
PAU11-M10-L25
PAU11
六角型
粗牙螺纹
SUS303
-
10
10
10x1.5
17.0
10.5
5
30
34.6
PAU21-M4-L15
PAU21
六角型
细牙螺纹
SS400
发黑
4
5
4x0.5
8.0
4.5
3
14
16.2
PAU21-M5-L15
PAU21
六角型
细牙螺纹
SS400
发黑
5
6
5x0.5
9.5
5.5
5
17
19.6
PAU21-M6-L20
PAU21
六角型
细牙螺纹
SS400
发黑
6
7
6x0.75
11.0
6.5
5
19
21.9
PAU21-M8-L20
PAU21
六角型
细牙螺纹
SS400
发黑
8
9
8x0.75
14.0
8.5
5
24
27.7
PAU21-M10-L25
PAU21
六角型
细牙螺纹
SS400
发黑
10
10
10x1
17.0
10.5
5
30
34.6
PAU31-M4-L15
PAU31
六角型
细牙螺纹
SUS303
-
4
5
4x0.5
8.0
4.5
3
14
16.2
PAU31-M5-L15
PAU31
六角型
细牙螺纹
SUS303
-
5
6
5x0.5
9.5
5.5
5
17
19.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PAU51_71 - 调整螺钉支架·螺栓型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PDS01_25 - 方形挡块
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PBP021_22 - 定位零件导向零件
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PAZ61_66 - 调整螺栓·滚花旋钮型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PBB01_11 - 调整销·挡圈型/螺帽固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PBL01_11 - 止动螺钉
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PCM01_11 - 定位调整螺钉块·双孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PDJ51_56 - 垫片组件·直型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PDM01 - 圆形挡块·沉孔型·尺寸固定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PDP01_16 - 方形挡块·尺寸选择型/尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PDM06 - 圆形挡块·沉孔型·尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PAW51_61 - 锁紧螺帽
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PDH01_03 - V型块·标准沉孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PDK01 - 垫片调整基准块·L型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表