您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PBP021 22 - 定位零件导向零件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pbp21_22.prj},{NB=PBP21-M10-H8},{CODE=PBP21},{TYPE=Shen hole type chicunxuanzexing},{THR=Coarse thread},{MAT=S45C},{SUR=Black coating},{M=10},{H=8},{H1=7},{T=12},{MXP=10x1.5},{L=40},{P1=25.2},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{V1=5.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
Threadedd
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
H3
[mm]
T
[mm]
MXP
MxP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V1
[mm]
PBP21-M4-H5
PBP21
沉头型 尺寸选择型
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
4
7
4x0.7
21
13.0
6.0
3.5
3.5
PBP21-M5-H5
PBP21
沉头型 尺寸选择型
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
4
9
5x0.8
30
19.0
8.0
4.5
4.5
PBP21-M6-H5
PBP21
沉头型 尺寸选择型
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
5
9
6x1.0
30
19.0
8.0
4.5
4.5
PBP21-M8-H6
PBP21
沉头型 尺寸选择型
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
6
9
8x1.25
30
19.0
8.0
4.5
4.5
PBP21-M10-H8
PBP21
沉头型 尺寸选择型
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
7
12
10x1.5
40
25.2
9.5
5.5
5.5
PBP22-M4-H5
PBP22
沉头型 尺寸选择型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
4
7
4x0.7
21
13.0
6.0
3.5
3.5
PBP22-M5-H5
PBP22
沉头型 尺寸选择型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
4
9
5x0.8
30
19.0
8.0
4.5
4.5
PBP22-M6-H5
PBP22
沉头型 尺寸选择型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
5
9
6x1.0
30
19.0
8.0
4.5
4.5
PBP22-M8-H6
PBP22
沉头型 尺寸选择型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
6
9
8x1.25
30
19.0
8.0
4.5
4.5
PBP22-M10-H8
PBP22
沉头型 尺寸选择型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
10
7
12
10x1.5
40
25.2
9.5
5.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表