您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PCM01 11 - 定位调整螺钉块·双孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pcm01_11.prj},{NB=PCM06-1-M3-N3-H15},{CODE=PCM06},{TYPE=Double hole type},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=1},{MPD=0},{M=3},{P=0},{D=0},{NQDD=0},{N=3},{Q=0},{DD=0},{NQDDPOOL=3,4,5,6,8,10,12},{H=15},{HPOOL=15,20,25},{H1=15},{T=12},{L=54},{R=42},{P1=20},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{V=5.5},{N1=M6},{N2=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
N2
[mm]
PCM01-1-M3-N3-H15
PCM01
双孔型
01 (锡青铜)
15
12
54
42
20
9.5
5.5
5.5
M6
6
PCM01-2-M8-N8-H20
PCM01
双孔型
2
20
16
74
60
28
11.0
6.5
6.5
M8
8
PCM01-3-M16-N16-H20
PCM01
双孔型
3
20
22
86
70
34
14.0
9.0
9.0
M10
10
PCM06-1-M3-N3-H15
PCM06
双孔型
01 (锡青铜)
15
12
54
42
20
9.5
5.5
5.5
M6
6
PCM06-2-M8-N8-H20
PCM06
双孔型
2
20
16
74
60
28
11.0
6.5
6.5
M8
8
PCM06-3-M16-N16-H20
PCM06
双孔型
3
20
22
86
70
34
14.0
9.0
9.0
M10
10
PCM11-1-M3-N3-H15
PCM11
双孔型
01 (锡青铜)
15
12
54
42
20
9.5
5.5
5.5
M6
6
PCM11-2-M8-N8-H20
PCM11
双孔型
2
20
16
74
60
28
11.0
6.5
6.5
M8
8
PCM11-3-M16-N16-H20
PCM11
双孔型
3
20
22
86
70
34
14.0
9.0
9.0
M10
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表