您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-WJR01 11 - 精密型油压缓冲器·二段式缓冲·无撞击头/带撞击头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wjr01_11_asmtab.prj},{NB=J-WJR01-2725},{CODE=J-WJR01},{TYPE=Two-stage buffer No impact head},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{SUR=plate with nickel},{TEM=-10du-80du},{SPE=2725},{M=M27*1.5},{MPOOL=27},{ST=25},{P=1.5},{A=0.0},{B=99.0},{C=0.0},{D=8.0},{E=0.0},{F=86.0},{G=5},{H=32.0},{V=6},{J=25.0},{NME=147},{ETC=72000},{ME=270},{S=0.3-5.0},{W=360},{PPATH=j-wjr01_11/assem/j-wjr01_11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理 主体
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
[mm]
ST
行程St
[mm]
P
螺距 P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
J
[mm]
NME
每次最大吸收能量E(Nm)
ⁿ/ₐ
ETC
小时最大吸收能量Ec(Nm/hr)
ⁿ/ₐ
ME
最大有效重量kg(Me)
ⁿ/ₐ
S
最高撞击速度(m/s)
ⁿ/ₐ
W
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-WJR01-0806
J-WJR01
二段式缓冲无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
0806
M8*1.0
6
1.0
0.0
40.6
0.0
2.9
0.0
33.6
2
11.0
3
0.0
3
7000
6
0.3-2.5
15
J-WJR01-1007
J-WJR01
二段式缓冲无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
1007
M10*1.0
7
1.0
0.0
47.0
0.0
3.0
0.0
39.0
3
12.7
3
0.0
6
12400
12
0.3-3.5
25
J-WJR01-1210
J-WJR01
二段式缓冲无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
1210
M12*1.0
10
1.0
0.0
52.5
0.0
3.0
0.0
44.0
3
14.0
4
0.0
12
22500
22
0.3-4.0
29
J-WJR01-1412
J-WJR01
二段式缓冲无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
1412
M14*1.5
12
1.5
0.0
67.0
0.0
4.0
0.0
58.0
4
19.0
5
12.1
20
33000
40
0.3-5.0
65
J-WJR01-2015
J-WJR01
二段式缓冲无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
2015
M20*1.5
15
1.5
0.0
73.0
0.0
6.0
0.0
62.0
4
26.0
7
18.0
59
38000
120
0.3-5.0
150
J-WJR01-2525
J-WJR01
二段式缓冲无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
2525
M25*1.5
25
1.5
0.0
92.0
0.0
8.0
0.0
82.0
5
32.0
9
23.0
80
60000
180
0.3-5.0
280
J-WJR01-2725
J-WJR01
二段式缓冲无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
2725
M27*1.5
25
1.5
0.0
99.0
0.0
8.0
0.0
86.0
5
32.0
6
25.0
147
72000
270
0.3-5.0
360
J-WJR11-0806
J-WJR11
二段式缓冲带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
0806
M8*1.0
6
1.0
55.2
40.6
6.6
2.9
8.6
33.6
2
11.0
3
0.0
3
7000
6
0.3-2.5
17
J-WJR11-1007
J-WJR11
二段式缓冲带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
1007
M10*1.0
7
1.0
62.6
47.0
8.6
3.0
8.6
39.0
3
12.7
3
0.0
6
12400
12
0.3-3.5
28
J-WJR11-1210
J-WJR11
二段式缓冲带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
1210
M12*1.0
10
1.0
71.1
52.5
10.3
3.0
8.6
44.0
3
14.0
4
0.0
12
22500
22
0.3-4.0
32
J-WJR11-1412
J-WJR11
二段式缓冲带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
1412
M14*1.5
12
1.5
90.0
67.0
12.0
4.0
11.0
58.0
4
19.0
5
12.1
20
33000
40
0.3-5.0
70
J-WJR11-2015
J-WJR11
二段式缓冲带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
2015
M20*1.5
15
1.5
103.0
73.0
18.0
6.0
15.0
62.0
4
26.0
7
18.0
59
38000
120
0.3-5.0
160
J-WJR11-2525
J-WJR11
二段式缓冲带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
2525
M25*1.5
25
1.5
136.0
92.0
22.0
8.0
19.0
82.0
5
32.0
9
23.0
80
60000
180
0.3-5.0
295
J-WJR11-2725
J-WJR11
二段式缓冲带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃-80℃
2725
M27*1.5
25
1.5
143.0
99.0
22.0
8.0
19.0
86.0
5
32.0
6
25.0
147
72000
270
0.3-5.0
375
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表