您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WHD71 - 浮动接头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whd71-asmtab.prj},{NB=WHD71-M5-0.8},{CODE=WHD71},{TYPE=External thread type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=43-48HRC},{M=5},{PIT=0.80},{L=4},{LTOL=-0.05/-0.10},{D=6},{DTOL=0/-0.15},{T=5},{TT=3},{E=13},{V=11},{S=8},{EE=9.2},{R=1.0},{D1=6.5},{D1TOL=+0.15/0},{LL=4},{LLTOL=+0.05/0},{B=12},{T1=8},{A=34},{F=13},{F1=5},{P=24},{DD=4.5},{DD1=8.0},{HH1=4.4},{L1=13},{PPATH=whd71/assem/whd71-asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PIT
螺距
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
R
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
[mm]
LL
l
[mm]
LLTOL
l公差
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
L1
[mm]
WHD71-M3-0.5
WHD71
外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
3
0.50
4
4
0/-0.15
4
8
6
6
6.9
1.0
4.5
+0.15/0
4
+0.05/0
9
8
30
10
4
20
4.5
8.0
4.4
12
WHD71-M4-0.7
WHD71
外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
4
0.70
4
4
0/-0.15
5
11
9
6
6.9
1.0
4.5
+0.15/0
4
+0.05/0
9
8
30
10
4
20
4.5
8.0
4.4
13
WHD71-M5-0.8
WHD71
外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
5
0.80
4
6
0/-0.15
5
13
11
8
9.2
1.0
6.5
+0.15/0
4
+0.05/0
12
8
34
13
5
24
4.5
8.0
4.4
13
WHD71-M6-1.0
WHD71
外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
6
1.00
4
7
0/-0.15
6
19
17
10
11.5
1.5
8.0
+0.15/0
4
+0.05/0
14
8
36
15
6
26
4.5
8.0
4.4
14
WHD71-M8-1.25
WHD71
外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
8
1.25
6
10
0/-0.15
8
20
18
14
16.2
1.5
11.0
+0.15/0
6
+0.05/0
19
11
44
20
8
32
5.5
9.5
5.4
19
WHD71-M10-1.5
WHD71
外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
10
1.50
8
13
0/-0.15
9
24
21
17
19.6
2.0
14.0
+0.15/0
8
+0.05/0
23
13
52
24
10
38
6.6
11.0
6.5
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表