您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WEH41-42 - 标准型·双层型真空吸盘·直立配管弹簧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/weh41_42_asmtab.prj},{NB=WEH41-d80-70},{CODE=WEH41},{TYPE=zhi li pei guan},{SM=ding jing xiang jiao},{COLOR=BLACK},{DD=80.0},{XING=70},{B=235.5},{E=140},{F=28},{N=M16*1.5},{J=28},{S=21},{G=5},{Y=11.0},{M1=M10*1.25},{PPATH=weh41_42/assem/weh41_42_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
[mm]
TYPE
类型
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
ⁿ/ₐ
XING
行程
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
J
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
Y
最小单位0.1
[mm]
M1
[mm]
WEH41-d6-3
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
6.0
3
40.0
6
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d6-10
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
6.0
10
54.0
20
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d6-15
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
6.0
15
64.0
30
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d6-25
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
6.0
25
84.0
50
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d8-3
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
8.0
3
40.0
6
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d8-10
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
8.0
10
54.0
20
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d8-15
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
8.0
15
64.0
30
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d8-25
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
8.0
25
84.0
50
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d10-4
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
10.0
4
55.5
8
19
M11*1
16
14
3
3.0
M5
WEH41-d10-10
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
10.0
10
67.5
20
19
M11*1
16
14
3
3.0
M5
WEH41-d10-20
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
10.0
20
87.5
40
19
M11*1
16
14
3
3.0
M5
WEH41-d10-30
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
10.0
30
107.5
60
19
M11*1
16
14
3
3.0
M5
WEH41-d15-4
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
15.0
4
57.0
8
19
M11*1
16
14
3
4.5
M5
WEH41-d15-10
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
15.0
10
69.0
20
19
M11*1
16
14
3
4.5
M5
WEH41-d15-20
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
15.0
20
89.0
40
19
M11*1
16
14
3
4.5
M5
WEH41-d15-30
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
15.0
30
60.0
60
19
M11*1
16
14
3
4.5
M5
WEH41-d20-4
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
20.0
4
59.0
8
19
M11*1
16
14
3
5.5
M5
WEH41-d20-10
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
20.0
10
71.0
20
19
M11*1
16
14
3
5.5
M5
WEH41-d20-20
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
20.0
20
91.0
40
19
M11*1
16
14
3
5.5
M5
WEH41-d20-30
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
20.0
30
111.0
60
19
M11*1
16
14
3
5.5
M5
WEH41-d30-6
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
30.0
6
75.0
13
24
M14*1.5
17
17
4
8.0
M6
WEH41-d30-15
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
30.0
15
92.0
30
24
M14*1.5
17
17
4
8.0
M6
WEH41-d30-30
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
30.0
30
122.0
60
24
M14*1.5
17
17
4
8.0
M6
WEH41-d30-50
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
30.0
50
162.0
100
24
M14*1.5
17
17
4
8.0
M6
WEH41-d40-6
WEH41
直立配管型
丁腈橡胶
黑色
40.0
6
75.0
13
24
M14*1.5
17
17
4
8.0
M6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表