您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-XYF01 06 - 精密型·旋转接头·直接头/弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyf01_06.prj},{NB=J-XYF01-D10-4},{CODE=J-XYF01},{TYPE=External thread Direct head},{MAT1=PBT},{MAT2=chrome},{D=10},{MOD=4},{R=R1/2},{A=15},{B=59.3},{L=51.1},{P=17.8},{C=20.2},{E=0},{S=22},{RPM=300},{GG=200},{AREA=35},{WEI=86},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
树脂主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
金属主体 材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
RPM
容许转速(r.p.m)
[mm]
GG
空转扭矩(g-cm)
[cm]
AREA
有效截面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XYF01-D4-M5
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
4
M5
M5
3
32.6
29.6
10.0
16.1
0
12
500
60
1.9
13
J-XYF01-D4-1
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
4
01 (锡青铜)
R1/8
8
34.1
30.1
10.0
16.1
0
12
500
60
3.6
14
J-XYF01-D6-M5
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
6
M5
M5
3
36.2
33.2
12.5
17.2
0
14
500
120
4.5
19
J-XYF01-D6-1
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
6
01 (锡青铜)
R1/8
8
36.9
32.9
12.5
17.2
0
14
500
120
4.5
18
J-XYF01-D6-2
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
6
2
R1/4
11
38.9
32.8
12.5
17.2
0
14
500
120
4.5
23
J-XYF01-D8-1
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
8
01 (锡青铜)
R1/8
8
45.3
41.3
14.5
18.9
0
17
400
150
20
34
J-XYF01-D8-2
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
8
2
R1/4
11
44.3
38.3
14.5
18.9
0
17
400
150
20
32
J-XYF01-D8-3
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
8
3
R3/8
12
44.3
38.0
14.5
18.9
0
17
400
150
20
39
J-XYF01-D10-2
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
10
2
R1/4
11
58.8
52.8
17.8
20.2
0
22
300
200
35
74
J-XYF01-D10-3
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
10
3
R3/8
12
56.8
50.5
17.8
20.2
0
22
300
200
35
70
J-XYF01-D10-4
J-XYF01
外螺纹直接头
PBT
镀铬
10
4
R1/2
15
59.3
51.1
17.8
20.2
0
22
300
200
35
86
J-XYF06-D4-M5
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
4
M5
M5
3
20.5
22.5
10.0
14.9
19.7
12
500
60
1.5
13
J-XYF06-D4-1
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
4
01 (锡青铜)
R1/8
8
22.0
23.0
10.0
14.9
19.7
12
500
60
2.9
15
J-XYF06-D6-M5
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
6
M5
M5
3
23.3
26.5
12.5
17.0
22.8
14
500
120
7.5
20
J-XYF06-D6-1
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
6
01 (锡青铜)
R1/8
8
24.0
26.2
12.5
17.0
22.8
14
500
120
7.5
19
J-XYF06-D6-2
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
6
2
R1/4
11
26.0
26.2
12.5
17.0
22.8
14
500
120
7.5
24
J-XYF06-D8-1
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
8
01 (锡青铜)
R1/8
8
31.5
34.7
14.5
18.2
25.7
17
400
150
16.5
35
J-XYF06-D8-2
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
8
2
R1/4
11
30.5
31.7
14.5
18.2
25.7
17
400
150
16.5
33
J-XYF06-D8-3
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
8
3
R3/8
12
30.5
31.4
14.5
18.2
25.7
17
400
150
16.5
41
J-XYF06-D10-2
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
10
2
R1/4
11
38.3
41.0
17.5
20.7
29.5
22
300
200
21
67
J-XYF06-D10-3
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
10
3
R3/8
12
36.3
38.7
17.5
20.7
29.5
22
300
200
30
63
J-XYF06-D10-4
J-XYF06
外螺纹弯接头
PBT
镀铬
10
4
R1/2
15
38.8
39.3
17.5
20.7
29.5
22
300
200
24
79
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表