您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OBG01 12 - 无油线性滑板·铜合金·两面研磨型·锥孔型/沉孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/obg01_12.prj},{NB=OBG02-W80-L300},{CODE=OBG02},{TYPE=A},{LI=5},{L1THE=+0.025/-0.025},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{W=80},{L=300},{MO=10},{HO=2Row},{A=14},{L1=68},{B=20},{L2=40},{DD=8.5},{DD1=17.6},{HH=4.3},{TH=M8-20},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LI
线性滑板厚度
ⁿ/ₐ
L1THE
LI公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
MO
安装孔位
ⁿ/ₐ
HO
孔位置
ⁿ/ₐ
A
锥孔型
[mm]
L1
[mm]
B
沉孔型
[mm]
L2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
TH
附件螺栓规格
ⁿ/ₐ
OBG01-W20-L30
OBG01
锥孔型
3
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
30
1
1列
0
0
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG01-W20-L40
OBG01
锥孔型
3
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
40
2
1列
10
20
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG01-W20-L50
OBG01
锥孔型
3
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
50
2
1列
10
30
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG01-W20-L60
OBG01
锥孔型
3
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
60
2
1列
10
40
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG01-W30-L30
OBG01
锥孔型
3
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
30
1
1列
0
0
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
OBG01-W30-L40
OBG01
锥孔型
3
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
40
2
1列
10
20
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
OBG01-W30-L50
OBG01
锥孔型
3
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
50
2
1列
10
30
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
OBG01-W30-L60
OBG01
锥孔型
3
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
60
2
1列
10
40
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
OBG01-W40-L40
OBG01
锥孔型
3
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
40
40
1
1列
0
0
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
OBG01-W40-L60
OBG01
锥孔型
3
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
40
60
2
1列
10
40
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
OBG02-W20-L30
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
30
1
1列
0
0
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W20-L40
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
40
2
1列
10
20
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W20-L50
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
50
2
1列
10
30
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W20-L60
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
60
2
1列
10
40
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W20-L80
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
80
2
1列
10
60
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W20-L100
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
100
3
1列
10
40
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W20-L120
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
120
3
1列
10
50
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W20-L150
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
150
3
1列
10
65
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W20-L200
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
200
4
1列
10
60
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W20-L250
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
250
5
1列
13
56
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W20-L300
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
300
5
1列
14
68
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
OBG02-W30-L30
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
30
1
1列
0
0
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
OBG02-W30-L40
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
40
2
1列
10
20
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
OBG02-W30-L50
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
50
2
1列
10
30
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
OBG02-W30-L60
OBG02
锥孔型
5
+0.025/-0.025
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
60
2
1列
10
40
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表