您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OFG61 65 - 无油衬套·青铜铸件·法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofg61_65.prj},{NB=OFG61-d30-L30},{CODE=OFG61},{TYPE=A-B},{MAT=Special copper alloy},{ID=F7},{DI=h7},{HE=-30-150},{DD=30},{DDTHE=+0.041/+0.020},{L=30},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=30,35,40,50,60,70},{D=38},{DTHE=0/-0.025},{H=63},{T=8},{TTHE=0/-0.1},{DD1=6.3},{DD2=11.0},{HH=4.3},{PCD=50},{E=0},{F=0},{SC=M6X20(4ge)},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
HE
耐热温度
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
LTHE
L公差
ⁿ/ₐ
D
D h7
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
TTHE
T公差
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
pcd
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SC
适用螺钉薄头内六角圆柱头螺钉
ⁿ/ₐ
OFG61-d6-L15
OFG61
圆法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
6
+0.022/+0.010
-0.1/-0.3
10
0/-0.015
25
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
17
0
0
M3*10(2个)
OFG61-d8-L15
OFG61
圆法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
0/-0.018
27
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
19
0
0
M3*10(2个)
OFG61-d10-L20
OFG61
圆法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
0/-0.018
29
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
21
0
0
M3*10(2个)
OFG61-d12-L20
OFG61
圆法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
0/-0.018
36
5
0/-0.1
4.3
7.5
3.0
26
0
0
M4*12(2个)
OFG61-d16-L25
OFG61
圆法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
16
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
22
0/-0.021
40
5
0/-0.1
4.3
7.5
3.0
30
0
0
M4*12(4个)
OFG61-d20-L25
OFG61
圆法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
20
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
28
0/-0.021
49
6
0/-0.1
5.3
9.0
3.7
38
0
0
M5*16(4个)
OFG61-d25-L30
OFG61
圆法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
25
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
33
0/-0.025
54
6
0/-0.1
5.3
9.0
3.7
43
0
0
M5*16(4个)
OFG61-d30-L30
OFG61
圆法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
30
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
38
0/-0.025
63
8
0/-0.1
6.3
11.0
4.3
50
0
0
M6*20(4个)
OFG65-d6-L15
OFG65
对边法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
6
+0.022/+0.010
-0.1/-0.3
10
0/-0.015
25
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
0
0
17
M3*10(2个)
OFG65-d8-L15
OFG65
对边法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
0/-0.018
27
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
0
0
19
M3*10(2个)
OFG65-d10-L20
OFG65
对边法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
0/-0.018
29
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
0
0
21
M3*10(2个)
OFG65-d12-L20
OFG65
对边法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
0/-0.018
36
5
0/-0.1
4.3
7.5
3.0
0
0
26
M4*12(2个)
OFG65-d16-L25
OFG65
对边法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
16
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
22
0/-0.021
40
5
0/-0.1
4.3
7.5
3.0
0
18
24
M4*12(4个)
OFG65-d20-L25
OFG65
对边法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
20
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
28
0/-0.021
49
6
0/-0.1
5.3
9.0
3.7
0
22
31
M5*16(4个)
OFG65-d25-L30
OFG65
对边法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
25
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
33
0/-0.025
54
6
0/-0.1
5.3
9.0
3.7
0
25
35
M5*16(4个)
OFG65-d30-L30
OFG65
对边法兰型
特殊铜合金
F7
h7
-30-150
30
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
38
0/-0.025
63
8
0/-0.1
6.3
11.0
4.3
0
30
40
M6*20(4个)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表