您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OGK01 02 - 带法兰无油衬套·内置铜合金村套·微型·螺孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ogk01_02.prj},{NB=OGK01-d30},{CODE=OGK01},{TYPE=A-B},{MAT=SS400},{SUR=electroless nickel plating},{MAT1=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SE=There is no},{DD=30},{DDTHE=+0.041/0},{D=45},{L=68},{H=65.5},{HTHE=+0.030/0},{T=12},{M=M6},{MPOOL=6},{PCD=55},{D1=38},{D2=40.0},{NN=2.0},{MM=1.75},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
衬套材质
ⁿ/ₐ
SE
密封圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
H h7
[mm]
HTHE
H公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
OGK01-d6
OGK01
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
6
+0.022/0
12
22
22.5
+0.021/0
6
M3
17
OGK01-d8
OGK01
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
8
+0.028/0
15
27
26.5
+0.021/0
6
M3
21
OGK01-d10
OGK01
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
10
+0.028/0
19
32
33.5
+0.025/0
8
M4
26
OGK01-d12
OGK01
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
12
+0.034/0
21
32
36.5
+0.025/0
8
M4
29
OGK01-d13
OGK01
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
13
+0.034/0
23
32
37.5
+0.025/0
8
M4
30
OGK01-d16
OGK01
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
16
+0.034/0
28
37
42.5
+0.025/0
8
M4
35
OGK01-d20
OGK01
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
20
+0.041/0
32
42
47.5
+0.025/0
10
M5
39
OGK01-d25
OGK01
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
25
+0.041/0
40
58
55.5
+0.030/0
10
M5
47
OGK01-d30
OGK01
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
30
+0.041/0
45
68
65.5
+0.030/0
12
M6
55
OGK02-d6
OGK02
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
6
+0.022/0
12
22
22.5
+0.021/0
6
M3
17
OGK02-d8
OGK02
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
8
+0.028/0
15
27
26.5
+0.021/0
6
M3
21
OGK02-d10
OGK02
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
10
+0.028/0
19
32
33.5
+0.025/0
8
M4
26
OGK02-d12
OGK02
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
12
+0.034/0
21
32
36.5
+0.025/0
8
M4
29
OGK02-d13
OGK02
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
13
+0.034/0
23
32
37.5
+0.025/0
8
M4
30
OGK02-d16
OGK02
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
16
+0.034/0
28
37
42.5
+0.025/0
8
M4
35
OGK02-d20
OGK02
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
20
+0.041/0
32
42
47.5
+0.025/0
10
M5
39
OGK02-d25
OGK02
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
25
+0.041/0
40
58
55.5
+0.030/0
10
M5
47
OGK02-d30
OGK02
螺孔型·圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
30
+0.041/0
45
68
65.5
+0.030/0
12
M6
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表