您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IAJ01 06 - 微型宽幅直线导轨·轻预压(FC):0·滑块标准型·可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iaj01_06_asmtab.prj},{NB=IAJ02-H16-L70},{CODE=IAJ02},{TYPE=zhujian},{ACC=putongji},{HKFS=shangshuoshi},{HKSL=shuanghuakuai},{DGGDFS=shangshuoshi},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=16},{L=70},{RHXT=zhuyouzhui},{PPATH=iaj01_06/assem/iaj01_06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
HKFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
滑轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
RHXT
润滑系统
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
L
[mm]
L2
[mm]
GNN
Gn
ⁿ/ₐ
MXV
MxV
ⁿ/ₐ
WR
[mm]
WB
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
固定螺钉
ⁿ/ₐ
CD
C(动)基本额定负载
[KN]
COO
Co(静)基本额定负载
[KN]
MR
静态容许力矩MR
[N*m]
MP
静态容许力矩MP
[N*m]
MY
静态容许力矩MY
[N*m]
HK
滑块重量
[kg]
HG
滑轨重量
[kg/m]
N
安装孔数
ⁿ/ₐ
E
E(黑色)
[mm]
IAJ01-H9-L50
IAJ01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
9
注油孔
2.0
5.5
25
19
3.0
10
30.8
20.6
Ø1.5
M3x3
14
0
5.2
6
3.2
3.5
30
M3x6
1.51
2.46
17.70
6.60
6.60
0.023
0.55
2
10.0
IAJ01-H12-L50
IAJ01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
12
注油孔
3.0
6.0
30
21
4.5
12
38.7
26.1
Ø1.2
M3x3
18
0
6.5
6
4.5
3.5
30
M3x8
2.77
4.15
40.14
18.98
18.98
0.035
0.95
2
10.0
IAJ01-H14-L70
IAJ01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
14
注油孔
4.0
8.0
40
28
6.0
15
44.0
29.4
Ø1.2
M3x4
24
0
8.5
8
4.5
4.5
40
M4x8
3.95
5.61
70.35
27.84
27.84
0.060
1.53
2
15.0
IAJ01-H16-L70
IAJ01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
注油嘴
4.0
9.0
60
45
7.5
20
54.8
37.8
Ø3
M4x4.5
42
23
9.5
8
4.5
4.5
40
M4x10
6.81
9.25
200.45
58.05
58.05
0.122
2.90
2
15.0
IAJ02-H9-L50
IAJ02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
9
注油孔
2.0
5.5
25
19
3.0
10
30.8
20.6
Ø1.5
M3x3
14
0
5.2
6
3.2
3.5
30
M3x6
1.51
2.46
17.70
6.60
6.60
0.023
0.55
2
10.0
IAJ02-H12-L50
IAJ02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
12
注油孔
3.0
6.0
30
21
4.5
12
38.7
26.1
Ø1.2
M3x3
18
0
6.5
6
4.5
3.5
30
M3x8
2.77
4.15
40.14
18.98
18.98
0.035
0.95
2
10.0
IAJ02-H14-L70
IAJ02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
14
注油孔
4.0
8.0
40
28
6.0
15
44.0
29.4
Ø1.2
M3x4
24
0
8.5
8
4.5
4.5
40
M4x8
3.95
5.61
70.35
27.84
27.84
0.060
1.53
2
15.0
IAJ02-H16-L70
IAJ02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
注油嘴
4.0
9.0
60
45
7.5
20
54.8
37.8
Ø3
M4x4.5
42
23
9.5
8
4.5
4.5
40
M4x10
6.81
9.25
200.45
58.05
58.05
0.122
2.90
2
15.0
IAJ05-H9-L50
IAJ05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
9
注油孔
2.0
5.5
25
19
3.0
10
30.8
20.6
Ø1.5
M3x3
14
0
5.2
6
3.2
3.5
30
M3x6
1.51
2.46
17.70
6.60
6.60
0.023
0.55
2
10.0
IAJ05-H12-L50
IAJ05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
12
注油孔
3.0
6.0
30
21
4.5
12
38.7
26.1
Ø1.2
M3x3
18
0
6.5
6
4.5
3.5
30
M3x8
2.77
4.15
40.14
18.98
18.98
0.035
0.95
2
10.0
IAJ05-H14-L70
IAJ05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
14
注油孔
4.0
8.0
40
28
6.0
15
44.0
29.4
Ø1.2
M3x4
24
0
8.5
8
4.5
4.5
40
M4x8
3.95
5.61
70.35
27.84
27.84
0.060
1.53
2
15.0
IAJ05-H16-L70
IAJ05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
注油嘴
4.0
9.0
60
45
7.5
20
54.8
37.8
Ø3
M4x4.5
42
23
9.5
8
4.5
4.5
40
M4x10
6.81
9.25
200.45
58.05
58.05
0.122
2.90
2
15.0
IAJ06-H9-L50
IAJ06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
9
注油孔
2.0
5.5
25
19
3.0
10
30.8
20.6
Ø1.5
M3x3
14
0
5.2
6
3.2
3.5
30
M3x6
1.51
2.46
17.70
6.60
6.60
0.023
0.55
2
10.0
IAJ06-H12-L50
IAJ06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
12
注油孔
3.0
6.0
30
21
4.5
12
38.7
26.1
Ø1.2
M3x3
18
0
6.5
6
4.5
3.5
30
M3x8
2.77
4.15
40.14
18.98
18.98
0.035
0.95
2
10.0
IAJ06-H14-L70
IAJ06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
14
注油孔
4.0
8.0
40
28
6.0
15
44.0
29.4
Ø1.2
M3x4
24
0
8.5
8
4.5
4.5
40
M4x8
3.95
5.61
70.35
27.84
27.84
0.060
1.53
2
15.0
IAJ06-H16-L70
IAJ06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
注油嘴
4.0
9.0
60
45
7.5
20
54.8
37.8
Ø3
M4x4.5
42
23
9.5
8
4.5
4.5
40
M4x10
6.81
9.25
200.45
58.05
58.05
0.122
2.90
2
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表