您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IBC21 23 - 经济型高组装高型直线导轨.重载型.可互换.轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibc21_23.prj},{NB=IBC21-H80-L300},{CODE=IBC21},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Dan},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=80},{L=300},{PPATH=ibc21_23/assem/ibc21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
HKFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
滑轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
G
[mm]
MXV
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
ddld
ⁿ/ₐ
CD
cd
[KN]
COO
coo
[KN]
MR
容许静力矩(KN-m).MR
[KN*m]
MP
容许静力矩(KN-m).MP
[KN*m]
MY
容许静力矩(KN-m).MY
[N*m]
HK
滑块重量
[kg]
HG
hgzl
ⁿ/ₐ
N
安装孔数
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IBC21-H28-L100
IBC21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
28
4.4
9.5
34
26
4.0
26
61.1
39.5
10.10
5.5
M4x5
6.0
8.00
8.0
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
10.59
16.19
0.11
0.09
0
0.20
1.42
2
20.0
IBC21-H30-L100
IBC21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
30
4.3
12.0
44
32
6.0
36
76.5
50.5
12.25
12.0
M5x6
8.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
17.20
25.60
0.25
0.18
0
0.33
2.20
2
20.0
IBC21-H40-L100
IBC21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
40
5.6
12.5
48
35
6.5
35
82.0
58.0
16.50
12.0
M6x8
8.0
10.00
9.5
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
25.11
36.42
0.41
0.32
0
0.53
3.25
2
20.0
IBC21-H45-L200
IBC21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
98.0
70.0
21.50
12.0
M8x10
8.5
10.00
9.0
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
M8x25
34.93
49.28
0.58
0.50
0
0.90
4.49
3
20.0
IBC21-H55-L200
IBC21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
55
7.4
18.0
70
50
10.0
50
112.0
80.0
20.50
12.0
M8x12
10.2
16.00
15.0
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
M8x25
48.50
57.60
1.08
0.78
1
1.50
6.36
3
20.0
IBC21-H70-L255
IBC21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
70
9.5
20.5
86
60
13.0
60
137.0
97.0
23.30
13.0
M10x17
16.0
21.00
20.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
M12x35
75.26
100.20
1.80
1.35
1
2.75
10.45
3
22.5
IBC21-H80-L300
IBC21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
80
13.0
23.5
100
75
12.5
75
161.7
117.7
27.35
13.0
M12x18
17.5
22.00
29.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
M14x35
112.33
145.64
3.59
2.50
2
4.20
15.12
3
30.0
IBC23-H28-L100
IBC23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
28
4.4
9.5
34
26
4.0
26
61.1
39.5
10.10
5.5
M4x5
6.0
8.00
8.0
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
10.59
16.19
0.11
0.09
0
0.20
1.42
2
20.0
IBC23-H30-L100
IBC23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
30
4.3
12.0
44
32
6.0
36
76.5
50.5
12.25
12.0
M5x6
8.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
17.20
25.60
0.25
0.18
0
0.33
2.20
2
20.0
IBC23-H40-L100
IBC23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
40
5.6
12.5
48
35
6.5
35
82.0
58.0
16.50
12.0
M6x8
8.0
10.00
9.5
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
25.11
36.42
0.41
0.32
0
0.53
3.25
2
20.0
IBC23-H45-L200
IBC23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
98.0
70.0
21.50
12.0
M8x10
8.5
10.00
9.0
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
M8x25
34.93
49.28
0.58
0.50
0
0.90
4.49
3
20.0
IBC23-H55-L300
IBC23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
55
7.4
18.0
70
50
10.0
50
112.0
80.0
20.50
12.0
M8x12
10.2
16.00
15.0
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
M8x25
48.50
57.60
1.08
0.78
1
1.50
6.36
4
30.0
IBC23-H70-L400
IBC23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
70
9.5
20.5
86
60
13.0
60
137.0
97.0
23.30
13.0
M10x17
16.0
21.00
20.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
M12x35
75.26
100.20
1.80
1.35
1
2.75
10.45
4
42.5
IBC23-H80-L500
IBC23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
80
13.0
23.5
100
75
12.5
75
161.7
117.7
27.35
13.0
M12x18
17.5
22.00
29.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
M14x35
112.33
145.64
3.59
2.50
2
4.20
15.12
4
70.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表