您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LJF02 06 - 30度梯形丝杆·中部公差h7型·两端一阶型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/ljf02_06.prj},{NB=LJF02-D32-L268-F3-S3-V12-Q12-X50},{CODE=LJF02},{TYPE=liangduanyijiexing},{LWZX=yiduanzuoxuan\\yiduanyouxuan},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{D=32},{L=268.0},{LPOOL=[$LPOOL1.:1200/0.5]},{F=3.0},{S=3.0},{V=12},{VPOOL=12,14,15,16,17,20,25},{Q=12},{QPOOL=12,14,15,16,17,20,25},{X=50.0},{P=6},{DD2=29.0},{YGD=24.5},{LWSJ=3.46},{ACC=N/A},{AC=0.00},{AQQ=N/A},{AQ=0.00},{SCQ=NO},{SC=0.0},{SQ=0.0},{SW=0.0},{SY=0.0},{MCC=N/A},{MC=0},{MQQ=N/A},{MQ=0},{BVV=NO},{BV=0.0},{BCC=NO},{BC=0.0},{ZCQ=NO},{W=0},{A=0.0},{KVC=NO},{KV=0.0},{KC=0.0},{C=0.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LWZX
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
螺距p
[mm]
DD2
有效直径d2
[mm]
YGD
螺纹牙根直径
ⁿ/ₐ
LWSJ
螺纹升角
ⁿ/ₐ
LJF02-D14-L194-F3-S3-V8-Q...
LJF02
两端一阶型
一端左旋一端右旋
45
S45C
发黑
14
3
12.5
10.1
4.22
LJF02-D16-L204-F3-S3-V8-Q...
LJF02
两端一阶型
一端左旋一端右旋
45
S45C
发黑
16
3
14.5
12.1
3.46
LJF02-D20-L242-F3-S3-V9-Q...
LJF02
两端一阶型
一端左旋一端右旋
45
S45C
发黑
20
4
18.0
15.1
4.03
LJF02-D25-L240-F3-S3-V10-...
LJF02
两端一阶型
一端左旋一端右旋
45
S45C
发黑
25
5
22.5
19.0
4.03
LJF02-D28-L240-F3-S3-V12-...
LJF02
两端一阶型
一端左旋一端右旋
45
S45C
发黑
28
5
25.5
22.0
3.34
LJF02-D32-L268-F3-S3-V12-...
LJF02
两端一阶型
一端左旋一端右旋
45
S45C
发黑
32
6
29.0
24.5
3.46
LJF06-D14-L194-F3-S3-V8-Q...
LJF06
两端一阶型
一端左旋一端右旋
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
14
3
12.5
10.1
4.22
LJF06-D16-L204-F3-S3-V8-Q...
LJF06
两端一阶型
一端左旋一端右旋
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
16
3
14.5
12.1
3.46
LJF06-D20-L242-F3-S3-V9-Q...
LJF06
两端一阶型
一端左旋一端右旋
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
20
4
18.0
15.1
4.03
LJF06-D25-L240-F3-S3-V10-...
LJF06
两端一阶型
一端左旋一端右旋
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
25
5
22.5
19.0
4.03
LJF06-D28-L240-F3-S3-V12-...
LJF06
两端一阶型
一端左旋一端右旋
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
28
5
25.5
22.0
3.34
LJF06-D32-L268-F3-S3-V12-...
LJF06
两端一阶型
一端左旋一端右旋
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
32
6
29.0
24.5
3.46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表