您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LKM01 02 - 30度梯形丝杆防转动固定件·面接点型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lkm01_02_asmtab.prj},{NB=LKM01-D30},{CODE=LKM01},{TYPE=hengxiangjinguxing},{MAT=SS400},{SUR=fahei},{FJ=jiajinbashou},{D=30},{DTOL=+0.03/0},{P=30},{A=61},{B=44},{C=30},{E=25},{G=20},{X=1.2},{A1=0},{B1=0},{E1=0},{G1=0},{J=0},{DD=6.3},{SYBS=HAJ11-M6-40},{L=40},{PPATH=lkm01_02/assem/lkm01_02_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Mat
ⁿ/ₐ
SUR
Sur
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
DTOL
Dtol
ⁿ/ₐ
P
p
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
G
g
ⁿ/ₐ
X
x
ⁿ/ₐ
A1
a1
ⁿ/ₐ
B1
b1
ⁿ/ₐ
E1
e1
ⁿ/ₐ
G1
g1
ⁿ/ₐ
J
j
ⁿ/ₐ
DD
Dd
ⁿ/ₐ
SYBS
使用把手
ⁿ/ₐ
LKM01-D8
LKM01
横向坚固型
SS400
发黑
夹紧把手
8
+0.03/0
20
43
25
14
17
12
5.0
0
0
0
0
0
5.3
HAJ11-M6-25
LKM01-D10
LKM01
横向坚固型
SS400
发黑
夹紧把手
10
+0.03/0
20
43
25
14
17
12
4.0
0
0
0
0
0
6.3
HAJ11-M6-25
LKM01-D12
LKM01
横向坚固型
SS400
发黑
夹紧把手
12
+0.03/0
20
43
25
14
17
12
3.0
0
0
0
0
0
6.3
HAJ11-M6-25
LKM01-D15
LKM01
横向坚固型
SS400
发黑
夹紧把手
15
+0.03/0
20
44
32
20
18
13
4.7
0
0
0
0
0
6.3
HAJ11-M6-32
LKM01-D20
LKM01
横向坚固型
SS400
发黑
夹紧把手
20
+0.03/0
30
56
38
26
20
15
4.6
0
0
0
0
0
6.3
HAJ11-M6-32
LKM01-D25
LKM01
横向坚固型
SS400
发黑
夹紧把手
25
+0.03/0
30
59
38
28
23
18
1.3
0
0
0
0
0
6.3
HAJ11-M6-32
LKM01-D30
LKM01
横向坚固型
SS400
发黑
夹紧把手
30
+0.03/0
30
61
44
30
25
20
1.2
0
0
0
0
0
6.3
HAJ11-M6-40
LKM02-D8
LKM02
纵向紧固型
SS400
发黑
夹紧把手
8
+0.03/0
20
0
0
14
0
0
0.0
33
32
7
11
18
5.3
HAJ11-M6-16
LKM02-D10
LKM02
纵向紧固型
SS400
发黑
夹紧把手
10
+0.03/0
20
0
0
14
0
0
0.0
34
32
8
11
22
6.3
HAJ11-M6-20
LKM02-D12
LKM02
纵向紧固型
SS400
发黑
夹紧把手
12
+0.03/0
20
0
0
14
0
0
0.0
35
32
9
11
22
6.3
HAJ11-M6-20
LKM02-D15
LKM02
纵向紧固型
SS400
发黑
夹紧把手
15
+0.03/0
20
0
0
20
0
0
0.0
37
38
11
13
22
6.3
HAJ11-M6-20
LKM02-D20
LKM02
纵向紧固型
SS400
发黑
夹紧把手
20
+0.03/0
30
0
0
26
0
0
0.0
50
44
14
15
28
6.3
HAJ11-M6-25
LKM02-D25
LKM02
纵向紧固型
SS400
发黑
夹紧把手
25
+0.03/0
30
0
0
28
0
0
0.0
54
50
18
18
35
6.3
HAJ11-M6-32
LKM02-D30
LKM02
纵向紧固型
SS400
发黑
夹紧把手
30
+0.03/0
30
0
0
30
0
0
0.0
57
50
21
20
35
6.3
HAJ11-M6-32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表