您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJH01 06 - 带座轴承·短型法兰型·背向组合向心轴承
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bjh01_06.prj},{NB=BJH01-7002-N},{CODE=BJH01},{TYPE1=Combination},{MAT=SUJ2},{MAT1=S45C},{SUR1=fahei},{MAT2=SCM435},{SUR2=fahei},{TYPE=7002},{TYPEPOOL='7002','7003','7004','7005','7006','7007','7008','7009','7010'},{GB=N},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/xlno/BJH01-06.html},{PPATH=bjh01_06/assem/bjh01_06_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座/盖板/内圈固定环 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
固定座/盖板/内圈固定环 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
盖板固定用螺丝 材质
ⁿ/ₐ
SUR2
盖板固定用螺丝 表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BB1
b1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1g6公差
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PPCCDD
p.c.d
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
DD5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
STT
St
[mm]
FJYG
附件油封
ⁿ/ₐ
RAA
Ra
[mm]
RBB
Rb
[mm]
RTT
Rt
[mm]
R
r
[mm]
FJOXQ
附件O型圈
ⁿ/ₐ
LS
盖板固定用螺栓
ⁿ/ₐ
DW1
固定用轴环外径
[mm]
DN
固定用轴环内径
[mm]
NT
固定用轴环厚度
ⁿ/ₐ
BJH01-7002-N
BJH01
组合型
SUJ2
S45C
发黑
SCM435
发黑
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
48
12
28
50
-0.009/-0.025
62
11
6.7
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
21
32
22
5.0
XUE01-20-32-5
24
20
3.2
0.4
XTC01-20
M3-8
20
15
8.5
BJH02-7002-N
BJH02
组合型
SUJ2
S45C
无电解镀镍
SUS304
-
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
48
12
28
50
-0.009/-0.025
62
11
6.7
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
21
32
22
5.0
XUE01-20-32-5
24
20
3.2
0.4
XTC01-20
M3-8
20
15
8.5
BJH06-7002-N
BJH06
组合型
SUJ2
SUS304
-
SUS304
-
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
48
12
28
50
-0.009/-0.025
62
11
6.7
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
21
32
22
5.0
XUE01-20-32-5
24
20
3.2
0.4
XTC01-20
M3-8
20
15
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表