您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T-BDF - 带座轴承 带立式座外球面球轴承 冲压型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdf.prj},{NB=T-BDF-202},{CODE=T-BDF},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=202},{MAT=youzhitansujgg},{MAT1=GCr15},{DD=15},{H=22.2},{J=68},{L=86},{A=25},{N=9.5},{H1=3},{H0=43.5},{S=6.0},{B=22},{DD1=27.2},{TOL=+0.25/-0.25},{XX=0.6},{M=M8},{NM=6~10},{MG=200},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
MAT
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
N
选择
[mm]
H1
Ha
[mm]
H0
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DD1
d1
[mm]
TOL
安装孔尺寸公差
[mm]
XX
安装孔位置度偏差
[mm]
M
止动螺丝
ⁿ/ₐ
NM
紧定扭力
[N*m]
MG
重量
[g]
T-BDF-201
T-BDF
标准型(TR)
201
优质碳素结构钢
GCr15
12
22.2
68
86
25
9.5
3
43.5
6.0
22
27.2
+0.25/-0.25
0.6
M8
6~10
200
T-BDF-202
T-BDF
标准型(TR)
202
优质碳素结构钢
GCr15
15
22.2
68
86
25
9.5
3
43.5
6.0
22
27.2
+0.25/-0.25
0.6
M8
6~10
200
T-BDF-204
T-BDF
标准型(TR)
204
优质碳素结构钢
GCr15
20
25.4
76
98
32
9.5
3
50.2
7.0
25
32.4
+0.25/-0.25
0.6
M8
6~10
230
T-BDF-205
T-BDF
标准型(TR)
205
优质碳素结构钢
GCr15
25
28.6
86
108
32
11.5
4
56.4
7.5
27
37.4
+0.25/-0.25
0.6
M10
12~21
320
T-BDF-206
T-BDF
标准型(TR)
206
优质碳素结构钢
GCr15
30
33.3
95
117
38
11.5
4
66.1
8.0
30
44.1
+0.25/-0.25
0.6
M10
12~21
470
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表