您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T-BDJ - 带座轴承 带立式座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdj.prj},{NB=T-BDJ-205},{CODE=T-BDJ},{TYPE1=Standard type},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{TYPE=205},{NAT=UCP205},{DD=25},{H=36.5},{L=140},{J=105},{A=38},{N=13},{N1=19},{H1=15},{H0=71},{S=14.3},{B=34.0},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{M=M10},{MM=5},{NM=12~21},{CR=14000},{COR=7880},{MG=720},{LINK=webxxx},{H3=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
NAT
国标型号
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
N
选择
[mm]
N1
[mm]
H1
[mm]
H0
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
TOL
安装孔尺寸公差
[mm]
XX
安装孔位置度偏差
[mm]
M
止动螺丝
ⁿ/ₐ
NM
紧定扭力
[N*m]
CR
基本额定载荷 动 (Cr)
[N]
COR
基本额定载荷 静 (Cor)
[N]
MG
重量
[g]
T-BDJ-201
T-BDJ
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
201
UCP201S
12
30.2
125
96
32
12
16
13
57
11.5
27.4
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
12800
6650
600
T-BDJ-202
T-BDJ
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
202
UCP202S
15
30.2
125
96
32
12
16
13
57
11.5
27.4
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
12800
6650
600
T-BDJ-203
T-BDJ
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
203
UCP203S
17
30.2
125
96
32
12
16
13
57
11.5
27.4
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
12800
6650
600
T-BDJ-204
T-BDJ
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
204
UCP204
20
33.3
127
96
37
13
16
14
65
12.7
31.0
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
12800
6650
650
T-BDJ-205
T-BDJ
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
205
UCP205
25
36.5
140
105
38
13
19
15
71
14.3
34.0
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
14000
7880
720
T-BDJ-206
T-BDJ
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
206
UCP206
30
42.9
160
121
44
14
19
16
83
15.9
38.1
+0.5/-0.5
0.6
M12
21~37
19500
11200
1150
T-BDJ-207
T-BDJ
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
207
UCP207
35
47.6
167
126
48
15
19
17
93
17.5
42.9
+0.5/-0.5
0.8
M12
21~37
25700
15200
1530
T-BDJ-208
T-BDJ
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
208
UCP208
40
49.2
180
136
52
15
21
18
100
19.0
49.2
+0.5/-0.5
0.8
M12
21~37
29600
18200
1880
T-BDJ-209
T-BDJ
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
209
UCP209
45
54.0
192
146
54
15
21
20
108
19.0
49.2
+0.5/-0.5
0.8
M12
21~37
31850
20800
2100
T-BDJ-210
T-BDJ
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
210
UCP210
50
57.2
204
159
57
19
22
21
114
19.0
51.6
+0.5/-0.5
0.8
M16
53~93
35100
23200
2500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表