您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T-BDP - 带座轴承 带窄型立式座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdp.prj},{NB=T-BDP-206},{CODE=T-BDP},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=206},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{DD=30},{H=42.9},{L=94},{J=66},{A=48},{H0=84},{H1=13},{S=15.9},{B=38.1},{F=18},{M=M14*2},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{NM=21~37},{MG=1200},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
MAT
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
H0
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
F
选择
[mm]
M
止动螺丝
ⁿ/ₐ
TOL
安装孔尺寸公差
[mm]
XX
安装孔位置度偏差
[mm]
NM
紧定扭力
[N*m]
MG
重量
ⁿ/ₐ
T-BDP-203
T-BDP
标准型(TR)
203
HT200灰铸铁
GCr15
17
30.2
70
48
36
57
10
11.5
27.4
9
M8*12.5
+0.5/-0.5
0.6
12~21
-
T-BDP-204
T-BDP
标准型(TR)
204
HT200灰铸铁
GCr15
20
30.2
76
52
40
62
11
12.7
31.0
13
M10*1.5
+0.5/-0.5
0.6
12~21
630
T-BDP-205
T-BDP
标准型(TR)
205
HT200灰铸铁
GCr15
25
36.5
84
56
38
72
12
14.3
34.0
15
M10*1.5
+0.5/-0.5
0.6
12~21
800
T-BDP-206
T-BDP
标准型(TR)
206
HT200灰铸铁
GCr15
30
42.9
94
66
48
84
13
15.9
38.1
18
M14*2
+0.5/-0.5
0.6
21~37
1200
T-BDP-207
T-BDP
标准型(TR)
207
HT200灰铸铁
GCr15
35
47.6
110
80
48
95
13
17.5
42.9
20
M14*2
+0.5/-0.5
0.8
21~37
1700
T-BDP-208
T-BDP
标准型(TR)
208
HT200灰铸铁
GCr15
40
49.2
116
84
54
100
13
19.0
49.2
20
M14*2
+0.5/-0.5
0.8
21~37
2000
T-BDP-209
T-BDP
标准型(TR)
209
HT200灰铸铁
GCr15
45
54.2
120
90
60
108
13
19.0
49.2
25
M14*2
+0.5/-0.5
0.8
21~37
2200
T-BDP-210
T-BDP
标准型(TR)
210
HT200灰铸铁
GCr15
50
57.2
130
94
60
116
14
19.0
51.6
25
M16*2
+0.5/-0.5
0.8
53~93
2800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表