您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T-BDW - 带座轴承 带凹凸圆形座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdw.prj},{NB=T-BDW-205},{CODE=T-BDW},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=205},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{DD=25},{L=115},{P=90},{A2=10},{A1=21.0},{A=27.0},{JJ=6},{KK=7},{N=12},{J=63.6},{F=70},{S=14.3},{B=29.7},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{M=M10},{NM=12~21},{MG=960},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
MAT
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
A2
N1
[mm]
A1
H1
[mm]
A
[mm]
JJ
j
[mm]
KK
k
[mm]
N
选择
[mm]
J
[mm]
F
H
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
TOL
安装孔尺寸公差
[mm]
XX
安装孔位置度偏差
[mm]
M
止动螺丝
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
NM
紧定扭力
[N*m]
MG
重量
[g]
T-BDW-202
T-BDW
标准型(TR)
202
HT200灰铸铁
GCr15
15
90
70
10
19.0
23.0
4
5
10
49.5
55
11.5
25.9
+0.5/-0.5
0.6
M8
8
6~10
560
T-BDW-203
T-BDW
标准型(TR)
203
HT200灰铸铁
GCr15
17
90
70
10
19.0
23.0
4
5
10
49.5
55
11.5
25.9
+0.5/-0.5
0.6
M8
8
6~10
540
T-BDW-204
T-BDW
标准型(TR)
204
HT200灰铸铁
GCr15
20
100
78
10
20.5
25.5
5
6
12
55.1
62
12.7
28.3
+0.5/-0.5
0.6
M10
10
12~21
760
T-BDW-205
T-BDW
标准型(TR)
205
HT200灰铸铁
GCr15
25
115
90
10
21.0
27.0
6
7
12
63.6
70
14.3
29.7
+0.5/-0.5
0.6
M10
10
12~21
960
T-BDW-206
T-BDW
标准型(TR)
206
HT200灰铸铁
GCr15
30
125
100
10
23.0
31.0
8
8
12
70.7
80
15.9
32.2
+0.5/-0.5
0.6
M10
10
12~21
1370
T-BDW-207
T-BDW
标准型(TR)
207
HT200灰铸铁
GCr15
35
135
110
11
26.0
34.0
8
9
14
77.8
90
17.5
36.4
+0.5/-0.5
0.8
M12
12
21~37
1700
T-BDW-208
T-BDW
标准型(TR)
208
HT200灰铸铁
GCr15
40
145
120
11
26.0
36.0
10
9
14
84.8
100
19.0
41.2
+0.5/-0.5
0.8
M12
12
21~37
2000
T-BDW-209
T-BDW
标准型(TR)
209
HT200灰铸铁
GCr15
45
160
132
10
26.0
38.0
12
10
16
93.3
105
19.0
40.2
+0.5/-0.5
0.8
M14
14
34~60
2700
T-BDW-210
T-BDW
标准型(TR)
210
HT200灰铸铁
GCr15
50
165
138
10
28.0
40.0
12
14
16
97.6
110
19.0
42.6
+0.5/-0.5
0.8
M14
14
34~60
2900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表