您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBP7000 7210-J - 角接触球轴承·单列型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbp7000_7210-j.prj},{NB=BBP7202-E},{CODE=BBP},{TYPE1=danliexing},{TYPE2=Economic type},{CODE1=7},{ZCJD=GB/T307-94 0ji},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{JCJ=25},{TYPE=7202},{CODE2=-E},{DD=15},{D=35},{B=11},{RR=0.6},{RR1=0.30},{CR=8.65},{COR=4.65},{RPM=17600},{RPM1=0},{AA=12.7},{DB=20.0},{DA=30.0},{R=0.6},{GG=46},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT
轴承国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承相当材质
ⁿ/ₐ
JCJ
接触角
[°]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CODE2
代码
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动)N
[KN]
COR
基本额定负载Cor(静)N
[KN]
RPM
容许转速(脂润滑)
[rpm]
RPM1
容许转速(油润滑)
[rpm]
AA
作用点
[mm]
DB
安装尺寸db(min)
[mm]
DA
安装尺寸da(max)
[mm]
R
安装尺寸r2(max)
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BBP706
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
706
6
17
6
0.3
0.15
1.51
0.49
127000
195000
6.0
8.0
15.0
0.3
6
BBP708
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
708
8
22
7
0.3
0.15
2.29
0.77
98000
150000
7.0
10.0
20.0
0.3
12
BBP7000
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7000
10
26
8
0.3
0.15
5.35
2.60
24000
34000
9.2
12.5
23.5
0.3
40
BBP7200
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7200
10
30
9
0.6
0.30
5.40
2.71
22000
30000
10.3
15.0
25.0
0.6
60
BBP7001
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7001
12
28
8
0.3
0.15
5.80
2.98
22000
34000
9.8
14.5
25.5
0.3
40
BBP7201
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7201
12
32
10
0.6
0.30
8.00
4.05
20000
28000
11.4
17.0
27.0
0.6
70
BBP7002
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7002
15
32
9
0.3
0.15
6.10
3.45
19000
26000
11.3
17.5
29.5
0.3
60
BBP7202
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7202
15
35
11
0.6
0.30
8.65
4.65
18000
24000
12.7
20.0
30.0
0.6
90
BBP7003
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7003
17
35
10
0.3
0.15
6.40
3.80
17000
24000
12.5
19.5
32.5
0.3
80
BBP7203
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7203
17
40
12
0.6
0.30
10.80
6.00
16000
22000
14.2
22.0
35.0
0.6
130
BBP7004
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7004
20
42
12
0.6
0.30
10.80
6.60
14000
20000
14.9
25.0
37.0
0.6
140
BBP7204
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7204
20
47
14
1.0
0.60
14.50
8.30
13000
18000
16.7
26.0
41.0
1.0
210
BBP7005
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7005
25
47
12
0.6
0.30
11.30
7.40
12000
17000
16.4
30.0
42.0
0.6
160
BBP7205
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7205
25
52
15
1.0
0.60
16.20
10.30
12000
16000
18.6
31.0
46.0
1.0
260
BBP7006
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7006
30
55
13
1.0
0.60
14.50
10.10
11000
14000
18.8
36.0
49.0
1.0
230
BBP7206
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7206
30
62
16
1.0
0.60
22.50
14.80
9500
13000
21.3
36.0
56.0
1.0
390
BBP7007
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7007
30
62
14
1.0
0.60
18.30
13.40
9000
13000
21.0
41.0
56.0
1.0
310
BBP7207
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7207
35
72
17
1.1
0.60
29.70
20.10
8500
12000
23.9
42.0
65.0
1.0
570
BBP7008
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7008
40
68
15
1.0
0.60
19.50
15.40
8500
11000
23.1
46.0
62.0
1.0
380
BBP7208
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7208
40
80
18
1.1
0.60
35.50
25.10
7500
10000
26.3
47.0
73.0
1.0
750
BBP7009
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7009
45
75
16
1.0
0.60
23.10
18.70
7500
10000
25.3
51.0
69.0
1.0
500
BBP7209
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7209
45
85
19
1.1
0.60
39.50
28.70
6700
9500
28.3
52.0
78.0
1.0
820
BBP7010
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7010
50
80
16
1.0
0.60
24.50
21.10
6700
9500
26.8
56.0
74.0
1.0
530
BBP7210
BBP
单类型
标准型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7210
50
90
20
1.1
0.60
41.50
31.50
6300
9000
30.2
57.0
83.0
1.0
930
BBP7000-E
BBP
单类型
经济型
7
GB/T307-94 0级
GCr15
SUJ2
25
7000
-E
10
26
8
0.3
0.15
5.35
2.60
23200
0
9.2
12.5
23.5
0.3
23
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBQ7000_7210-JDB - 角接触球轴承·双列组合型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBR7000_7010SU-J - 角接触球轴承·万能配对型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBW30203_32310 - 圆锥滚子轴承·外圈无挡边
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKN01_31 - 防松动轴承螺帽·四方型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAU6000Z_6310Z - 深沟球轴承-一面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAR6700_6210 - 深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBJ6800_6210-2RZS - 深沟球轴承·带橡胶密封圈型·带油脂型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
IDA51 - 抽屉滑轨·20系列·二节式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKE51 - 精密锁紧螺母·径向锁紧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFL51_76 - 带座轴承·双轴承紧凑式法兰型·带挡圈型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFR01_26 - 带座轴承·双轴承法兰型·无挡圈L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAC63_148 - 微型深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表