您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBU1200 1304 - 自动调心球轴承·精密型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbu1200_1304.prj},{NB=BBU1202},{CODE=BBU},{CODE1=1},{ZCJD=GB/T307.1 6ji},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{TYPE=BBU1202},{DD=15},{D=35},{B=11},{RR1=0.6},{CR=7.60},{COR=1.75},{RPM=18000},{DB=19.0},{DA=31.0},{RR=0.6},{GG=51},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT
轴承国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承相当材质
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
D最小单位0.5
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动)KN
[KN]
COR
基本额定负载Cor(静)KN
[KN]
RPM
容许转速
[1/min]
DB
安装尺寸db(min)
[mm]
DA
安装尺寸da(max)
[mm]
RR
安装尺寸r(max)
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BBU1200
BBU
01 (锡青铜)
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
BBU1200
10
30
9
0.6
5.55
1.19
22000
14.0
26.0
0.6
33
BBU1300
BBU
01 (锡青铜)
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
BBU1300
10
35
11
0.6
7.35
1.62
20000
14.0
31.0
0.6
57
BBU1201
BBU
01 (锡青铜)
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
BBU1201
12
32
10
0.6
5.70
1.27
22000
16.0
28.0
0.6
39
BBU1301
BBU
01 (锡青铜)
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
BBU1301
12
37
12
1.0
9.65
2.16
18000
17.0
32.0
1.0
66
BBU1202
BBU
01 (锡青铜)
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
BBU1202
15
35
11
0.6
7.60
1.75
18000
19.0
31.0
0.6
51
BBU1302
BBU
01 (锡青铜)
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
BBU1302
15
42
13
1.0
9.70
2.29
16000
20.0
37.0
1.0
93
BBU1203
BBU
01 (锡青铜)
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
BBU1203
17
40
12
0.6
8.00
2.01
16000
21.0
36.0
0.6
72
BBU1303
BBU
01 (锡青铜)
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
BBU1303
17
47
14
1.0
12.70
3.20
14000
22.0
42.0
1.0
130
BBU1204
BBU
01 (锡青铜)
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
BBU1204
20
47
14
1.0
10.00
2.61
14000
25.0
42.0
1.0
120
BBU1304
BBU
01 (锡青铜)
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
BBU1304
20
52
15
1.1
12.60
3.35
12000
26.5
45.5
1.0
165
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表