您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BPH01 22 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·螺纹部内六角孔型·圆柱型/球面型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bph01_22_asmtab.prj},{NB=BPH02-d30B-PP},{CODE=BPH02},{TYPE=Internal hexagonal shape at both ends},{MAT=SUS440C},{DD=30B},{DDH7=30},{DDTOL=0/-0.021},{MFQ=PP},{D=90},{M=M30},{MP=1.50},{B=35},{B1=37.0},{L=100},{DD1=8},{DD2=4},{V=32},{V1=15},{H=8},{RR=2.0},{FF=46},{C1=45.40},{C01=87.60},{C2=67.60},{C02=145.0},{F0=73.70},{F1=59.30},{F2=17.30},{N1=5000},{N2=2300},{MG1=2220.0},{MG2=2220.0},{MM=26.9},{S=46},{EE=50.85},{PPATH=bph01_22/assem/bph01_22_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DDTOL
h7
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
螺距
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2(dmp)
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[min]
C1
带保持架C(KN)
[KN]
C01
带保持架Co(KN)
[KN]
C2
全滚针C(KN)
[KN]
C02
全滚针Co(KN)
[KN]
F0
最大容许负荷Fo(KN)
[KN]
F1
圆柱型外圈 KN
[KN]
F2
球面型外圈 KN
[KN]
N1
带保持架
[1/min]
N2
全滚针
ⁿ/ₐ
MG1
带保持架
[g]
MG2
全滚针
[g]
BPH01-d12-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
12
0/-0.018
30
0/-0.011
M12
1.50
14
15.0
40
6
3
14
6
6
1.5
20
7.87
9.79
13.40
19.8
9.37
7.06
2.45
14000
5800
95.0
97.0
BPH01-d12A-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
12A
0/-0.018
32
0/-0.011
M12
1.50
14
15.0
40
6
3
14
6
6
1.5
20
7.87
9.79
13.40
19.8
9.37
7.45
2.74
14000
5800
105.0
107.0
BPH01-d16-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
16
0/-0.018
35
0/-0.011
M16
1.50
18
19.5
52
6
3
18
8
6
1.5
24
12.00
18.30
20.60
37.6
17.30
11.20
3.14
10000
4500
170.0
173.0
BPH01-d18-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
18
0/-0.018
40
0/-0.011
M18
1.50
20
21.5
58
6
3
20
8
6
1.5
26
14.70
25.20
25.20
51.3
26.10
14.40
3.72
8500
3800
250.0
255.0
BPH01-d20-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
20
0/-0.021
52
0/-0.013
M20
1.50
24
25.5
66
8
4
22
9
8
1.5
36
20.70
34.80
33.20
64.8
32.10
23.20
8.23
7000
3400
460.0
465.0
BPH01-d20A-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
20A
0/-0.021
47
0/-0.011
M20
1.50
24
25.5
66
8
4
22
9
8
1.5
36
20.70
34.80
33.20
64.8
32.10
21.00
7.15
7000
3400
385.0
390.0
BPH01-d24-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
24
0/-0.021
62
0/-0.013
M24
1.50
29
30.5
80
8
4
25
11
8
1.5
40
30.60
53.20
46.70
92.9
49.50
34.20
10.50
6500
2900
815.0
820.0
BPH01-d24A-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
24A
0/-0.021
72
0/-0.013
M24
1.50
29
30.5
80
8
4
25
11
8
1.5
40
30.60
53.20
46.70
92.9
49.50
39.80
12.90
6500
2900
1140.0
1140.0
BPH01-d30-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
30
0/-0.021
80
0/-0.013
M30
1.50
35
37.0
100
8
4
32
15
8
2.0
46
45.40
87.60
67.60
145.0
73.70
52.60
14.90
5000
2300
1870.0
1870.0
BPH01-d30A-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
30A
0/-0.021
85
0/-0.015
M30
1.50
35
37.0
100
8
4
32
15
8
2.0
46
45.40
87.60
67.60
145.0
73.70
56.00
16.10
5000
2300
2030.0
2030.0
BPH01-d30B-PP
BPH01
两端内六角形
SUJ2
30B
0/-0.021
90
0/-0.015
M30
1.50
35
37.0
100
8
4
32
15
8
2.0
46
45.40
87.60
67.60
145.0
73.70
59.30
17.30
5000
2300
2220.0
2220.0
BPH02-d12-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
12
0/-0.018
30
0/-0.011
M12
1.50
14
15.0
40
6
3
14
6
6
1.5
20
7.87
9.79
13.40
19.8
9.37
7.06
2.45
14000
5800
95.0
97.0
BPH02-d12A-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
12A
0/-0.018
32
0/-0.011
M12
1.50
14
15.0
40
6
3
14
6
6
1.5
20
7.87
9.79
13.40
19.8
9.37
7.45
2.74
14000
5800
105.0
107.0
BPH02-d16-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
16
0/-0.018
35
0/-0.011
M16
1.50
18
19.5
52
6
3
18
8
6
1.5
24
12.00
18.30
20.60
37.6
17.30
11.20
3.14
10000
4500
170.0
173.0
BPH02-d18-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
18
0/-0.018
40
0/-0.011
M18
1.50
20
21.5
58
6
3
20
8
6
1.5
26
14.70
25.20
25.20
51.3
26.10
14.40
3.72
8500
3800
250.0
255.0
BPH02-d20-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
20
0/-0.021
52
0/-0.013
M20
1.50
24
25.5
66
8
4
22
9
8
1.5
36
20.70
34.80
33.20
64.8
32.10
23.20
8.23
7000
3400
460.0
465.0
BPH02-d20A-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
20A
0/-0.021
47
0/-0.011
M20
1.50
24
25.5
66
8
4
22
9
8
1.5
36
20.70
34.80
33.20
64.8
32.10
21.00
7.15
7000
3400
385.0
390.0
BPH02-d24-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
24
0/-0.021
62
0/-0.013
M24
1.50
29
30.5
80
8
4
25
11
8
1.5
40
30.60
53.20
46.70
92.9
49.50
34.20
10.50
6500
2900
815.0
820.0
BPH02-d24A-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
24A
0/-0.021
72
0/-0.013
M24
1.50
29
30.5
80
8
4
25
11
8
1.5
40
30.60
53.20
46.70
92.9
49.50
39.80
12.90
6500
2900
1140.0
1140.0
BPH02-d30-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
30
0/-0.021
80
0/-0.013
M30
1.50
35
37.0
100
8
4
32
15
8
2.0
46
45.40
87.60
67.60
145.0
73.70
52.60
14.90
5000
2300
1870.0
1870.0
BPH02-d30A-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
30A
0/-0.021
85
0/-0.015
M30
1.50
35
37.0
100
8
4
32
15
8
2.0
46
45.40
87.60
67.60
145.0
73.70
56.00
16.10
5000
2300
2030.0
2030.0
BPH02-d30B-PP
BPH02
两端内六角形
SUS440C
30B
0/-0.021
90
0/-0.015
M30
1.50
35
37.0
100
8
4
32
15
8
2.0
46
45.40
87.60
67.60
145.0
73.70
59.30
17.30
5000
2300
2220.0
2220.0
BPH21-d12-PP
BPH21
两端内六角形
SUJ2
12
0/-0.018
30
0/-0.05
M12
1.50
14
15.0
40
6
3
14
6
6
1.5
20
7.87
9.79
13.40
19.8
9.37
7.06
2.45
14000
5800
95.0
97.0
BPH21-d12A-PP
BPH21
两端内六角形
SUJ2
12A
0/-0.018
32
0/-0.05
M12
1.50
14
15.0
40
6
3
14
6
6
1.5
20
7.87
9.79
13.40
19.8
9.37
7.45
2.74
14000
5800
105.0
107.0
BPH21-d16-PP
BPH21
两端内六角形
SUJ2
16
0/-0.018
35
0/-0.05
M16
1.50
18
19.5
52
6
3
18
8
6
1.5
24
12.00
18.30
20.60
37.6
17.30
11.20
3.14
10000
4500
170.0
173.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表