您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CF S-CF-3 30-2B BUU BR BUUR-YIHEDA - 凸轮轴承随动器,标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/cf_s-cf-3_30-2b_buu_br_buur-yiheda.prj},{NB=S-CF3BUU-YIHEDA},{CODE=S-CF...BUU-YIHEDA},{TYPE=Hexagon socket, cylindrical},{SR=Have},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{DD=3},{LINK=weblink},{PPATH=cf_s-cf-3_30-2b_buu_br_buur-yiheda/assem/cf_s-cf-3_30-2b_buu_br_buur-yiheda_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SR
密封圈
ⁿ/ₐ
MAT1
GB材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M×螺距
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[mm]
CR
动(Cr) 额定负载
[KN]
COR
静(Cor) 额定负载
[KN]
F0
最大容许负载
[kN]
TSLC
轨道表面负载容量
[kN]
LS
极限转速
[rpm]
WEI
重量
[g]
CF3B-YIHEDA
CF...B-YIHEDA
内六角孔型,圆柱型
无
GCr15
SUJ2
CF3B-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.50
1.020
0.384
1.360
28000
4.3
S-CF3B-YIHEDA
S-CF...B-YIHEDA
内六角孔型,圆柱型
无
9Cr18Mo
SUS440C
S-CF3B-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.20
0.813
0.384
1.360
28000
4.3
CF3BUU-YIHEDA
CF...BUU-YIHEDA
内六角孔型,圆柱型
有
GCr15
SUJ2
CF3BUU-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.50
1.020
0.384
1.360
28000
4.3
S-CF3BUU-YIHEDA
S-CF...BUU-YIHEDA
内六角孔型,圆柱型
有
9Cr18Mo
SUS440C
S-CF3BUU-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.20
0.813
0.384
1.360
28000
4.3
CF3BR-YIHEDA
CF...BR-YIHEDA
内六角孔型,球面型
无
GCr15
SUJ2
CF3BR-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.50
1.020
0.384
0.542
28000
4.3
S-CF3BR-YIHEDA
S-CF...BR-YIHEDA
内六角孔型,球面型
无
9Cr18Mo
SUS440C
S-CF3BR-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.20
0.813
0.384
0.542
28000
4.3
CF3BUUR-YIHEDA
CF...BUUR-YIHEDA
内六角孔型,球面型
有
GCr15
SUJ2
CF3BUUR-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.50
1.020
0.384
0.542
28000
4.3
S-CF3BUUR-YIHEDA
S-CF...BUUR-YIHEDA
内六角孔型,球面型
有
9Cr18Mo
SUS440C
S-CF3BUUR-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.20
0.813
0.384
0.542
28000
4.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表