您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJB51 52 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejb51_52.prj},{NB=EJB51-60},{CODE=EJB51},{TYPE=Screw-driven},{DRI=X-Axis},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=60x60},{STR=+7/-7},{RMA=0.5},{RLL=39.2},{VLR=19.6},{MOB=30},{MOBFP=80},{PTML=5},{PMLS=4},{PMLSS=4},{PA=50},{BOD=0.6},{AN=TAC21-M4-L6 4ge},{PPATH=../ejb51_52/assem/ejb51_52_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DRI
转动位置
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
[mm]
TAB
台面尺寸
[mm]
STR
行程
[mm]
RMA
旋转运动量
[mm]
RLL
耐负载(水平)
[N]
VLR
耐负载(垂直)
[N]
MOB
移动精度(直线度)
ⁿ/ₐ
MOBFP
移动精度(平行度)
ⁿ/ₐ
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
ⁿ/ₐ
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
ⁿ/ₐ
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
ⁿ/ₐ
PA
平行度
ⁿ/ₐ
BOD
主体重量(kg)
ⁿ/ₐ
AN
附件
ⁿ/ₐ
EJB51-25
EJB51
螺杆驱动
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
25
25x25
+3/-3
0.5
29.4
9.8
30
80
2
1.5
1.3
50
0.07
TAC21-M2-L8 3个
EJB51-40
EJB51
螺杆驱动
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
40
40x40
+5/-5
0.5
29.4
9.8
30
80
4
3
3
50
0.19
TAC21-M3-L6 4个
EJB51-60
EJB51
螺杆驱动
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
60
60x60
+7/-7
0.5
39.2
19.6
30
80
5
4
4
50
0.6
TAC21-M4-L6 4个
EJB52-25
EJB52
螺杆驱动
X轴
黄铜
黑色氟树脂
25
25x25
+3/-3
0.5
29.4
9.8
30
80
2
1.5
1.3
50
0.07
TAC21-M2-L8 3个
EJB52-40
EJB52
螺杆驱动
X轴
黄铜
黑色氟树脂
40
40x40
+5/-5
0.5
29.4
9.8
30
80
4
3
3
50
0.19
TAC21-M3-L6 4个
EJB52-60
EJB52
螺杆驱动
X轴
黄铜
黑色氟树脂
60
60x60
+7/-7
0.5
39.2
19.6
30
80
5
4
4
50
0.6
TAC21-M4-L6 4个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表