您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBA51 61 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dba51_61.prj},{NB=DBA51-D50-d14-e14},{CODE=DBA51},{TYPE=luodinggudingxingdanmopian},{DIM=tanqianwei},{THA=neiliujiaoyuanzhutouluoding},{D=50},{DD=14},{EE=14},{L1=18.0},{A=16.7},{F=9.0},{M=5.0},{TIT=7.0},{ALT=11.00},{AIA=1.0},{AIE=0.10},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=2600},{MNO=3500},{INM=3.6x10*-5},{WEI=170},{ZZDC=0},{ZZDD=0},{LINK=Webxxx},{PPATH=dba51_61/assem/dba51_61_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DBA51-D16-d4-e4
DBA51
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
+0.014/0
+0.014/0
17.70
7.4
4.9
3.0
2.5
1.0
0.60
1.0
0.05
+0.1/-0.1
160
9000
2.0x10*-7
7
DBA51-D20-d4-e4
DBA51
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
+0.014/0
+0.014/0
18.40
7.5
6.2
3.7
2.5
1.7
0.90
1.0
0.05
+0.1/-0.1
290
7600
6.0x10*-7
11
DBA51-D25-d5-e5
DBA51
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
+0.014/0
+0.014/0
21.60
9.0
8.5
4.0
2.5
1.7
2.20
1.0
0.05
+0.2/-0.2
550
6000
1.8x10*-6
22
DBA51-D32-d8-e8
DBA51
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
+0.014/0
+0.014/0
29.00
12.4
9.0
6.0
3.0
1.7
3.80
1.0
0.05
+0.2/-0.2
1200
4800
5.2x10*-6
50
DBA51-D40-d8-e8
DBA51
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
+0.014/0
+0.014/0
35.00
15.5
13.1
7.8
4.0
2.5
6.80
1.0
0.10
+0.2/-0.2
2200
4000
1.3x10*-5
85
DBA51-D50-d14-e14
DBA51
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
+0.014/0
+0.014/0
40.50
18.0
16.7
9.0
5.0
7.0
11.00
1.0
0.10
+0.2/-0.2
2600
3500
3.6x10*-5
170
DBA61-D16-d4-e4
DBA61
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
+0.014/0
+0.014/0
23.80
7.4
4.9
3.0
2.5
1.0
0.60
2.5
0.20
+0.3/-0.3
130
9000
2.4x10*-7
9
DBA61-D20-d4-e4
DBA61
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
+0.014/0
+0.014/0
26.00
7.5
6.5
3.7
2.5
1.7
0.90
2.5
0.20
+0.3/-0.3
220
7600
7.2x10*-7
14
DBA61-D25-d5-e5
DBA61
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
+0.014/0
+0.014/0
30.20
9.0
8.5
4.0
2.5
1.7
2.20
2.5
0.20
+0.4/-0.4
440
6000
2.2x10*-6
27
DBA61-D32-d8-e8
DBA61
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
+0.014/0
+0.014/0
41.00
12.4
9.0
6.0
3.0
1.7
3.80
2.5
0.20
+0.4/-0.4
960
4800
6.0x10-6
60
DBA61-D40-d8-e8
DBA61
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
+0.014/0
+0.014/0
47.00
15.5
13.1
7.8
4.0
2.5
6.80
2.5
0.30
+0.5/-0.5
1900
4000
1.7x10*-6
104
DBA61-D50-d14-e14
DBA61
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
+0.014/0
+0.014/0
57.00
18.0
16.7
9.0
5.0
7.0
11.00
2.5
0.30
+0.5/-0.5
2250
2250
4.6x10*-6
210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表