您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBN61 - 膜片阶梯式联轴器.螺钉夹紧型.单膜片
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn61.prj},{NB=DBN61-D70-d26-e26},{CODE=DBN61},{TYPE=luodingjiiajinxing},{MAT=S45C},{MAT1=SuS301CSP},{SUR=fahei},{D=70},{DD=26.0},{DDPOOL=[26:35/0.1]},{EE=26.0},{D1=56},{L=57.3},{L1=25},{W=7.3},{M=M6},{M1=6},{SJNJ=8},{NJ=100},{ZS=18000},{LJ=4.1x10*-4},{NJGX=245000},{JXPZ=0.02},{ZXPZ=1},{ZHXI=+0.5/-0.5},{ZL=681},{LINK=webxxx},{PPATH=dbn61/assem/dbn61_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
L
[mm]
W
w
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
SJNJ
锁紧扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
NJ
额定扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
ZS
最高转速(rpm)
ⁿ/ₐ
LJ
惯性力矩(kg-m2)
ⁿ/ₐ
NJGX
静态扭矩刚性(N-m/rad)
ⁿ/ₐ
JXPZ
径向偏差(mm)
ⁿ/ₐ
ZXPZ
角向偏差(°)
ⁿ/ₐ
ZHXI
轴向偏差(mm)
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
DBN61-D60-d16-e16
DBN61
螺钉夹紧型/单膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
60
44
54.0
24
6.0
M5
5
8
60
18000
2.0x10*-4
105000
0.02
01 (锡青铜)
+0.3/-0.3
471
DBN61-D60-d23-e23
DBN61
螺钉夹紧型/单膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
60
48
54.0
24
6.0
M5
5
8
60
18000
2.0x10*-4
105000
0.02
01 (锡青铜)
+0.3/-0.3
471
DBN61-D70-d16-e16
DBN61
螺钉夹紧型/单膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
70
47
57.3
25
7.3
M6
6
8
100
18000
4.1x10*-4
245000
0.02
01 (锡青铜)
+0.5/-0.5
681
DBN61-D70-d26-e26
DBN61
螺钉夹紧型/单膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
70
56
57.3
25
7.3
M6
6
8
100
18000
4.1x10*-4
245000
0.02
01 (锡青铜)
+0.5/-0.5
681
DBN61-D80-d16-e16
DBN61
螺钉夹紧型/单膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
80
53
69.0
30
9.0
M8
8
20
200
17000
8.1x10*-4
313000
0.02
01 (锡青铜)
+0.5/-0.5
1405
DBN61-D80-d26-e26
DBN61
螺钉夹紧型/单膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
80
70
69.0
30
9.0
M8
8
20
200
17000
8.1x10*-4
313000
0.02
01 (锡青铜)
+0.5/-0.5
1405
DBN61-D90-d16-e16
DBN61
螺钉夹紧型/单膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
90
66
70.0
30
10.0
M8
8
20
300
15000
1.6x10*-3
522000
0.02
01 (锡青铜)
+0.6/-0.6
1613
DBN61-D90-d33-e33
DBN61
螺钉夹紧型/单膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
90
74
70.0
30
10.0
M8
8
20
300
15000
1.6x10*-3
522000
0.02
01 (锡青铜)
+0.6/-0.6
1613
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表