您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DCP01 02 - 刚性联轴器·螺钉固定型·铝合金
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcp01_02.prj},{NB=DCP01-D40-d15-e15},{CODE=DCP01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=jingdingluoding},{D=40},{DD=15},{DDPOOL=15,16,18,20},{EE=15},{L=44},{F=10.5},{M=5},{ALT=4.0},{MNO=15000},{INM=1.5x10*5},{RST=4.0},{WEI=120},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
ALT
容许扭矩
[N*m]
MNO
最高转数
[U/min]
INM
惯性矩
[kg*m/s^2]
RST
螺丝紧固扭矩
[N*m]
WEI
重量
ⁿ/ₐ
DCP01-D16-d3-e3
DCP01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
16
+0.014/0
+0.014/0
24
6.0
3
0.3
39000
4.4x10*7
0.7
11
DCP01-D20-d5-e5
DCP01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
20
+0.018/0
+0.018/0
30
7.0
3
0.5
31000
1.3x10*6
0.7
20
DCP01-D25-d8-e8
DCP01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
25
+0.022/0
+0.022/0
36
9.0
4
1.0
25000
3.9x10*6
1.7
39
DCP01-D32-d12-e12
DCP01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
32
+0.027/0
+0.027/0
41
10.0
4
2.0
19000
1.2x10*5
1.7
71
DCP01-D40-d15-e15
DCP01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
40
+0.027/0
+0.027/0
44
10.5
5
4.0
15000
1.5x10*5
4.0
120
DCP02-D16-d3-e3
DCP02
螺钉固定型
不锈钢
-
紧定螺钉
16
+0.014/0
+0.014/0
24
6.0
3
0.3
39000
1.2x10*6
0.7
28
DCP02-D20-d5-e5
DCP02
螺钉固定型
不锈钢
-
紧定螺钉
20
+0.018/0
+0.018/0
30
7.0
3
0.5
31000
3.5x10*6
0.7
54
DCP02-D25-d8-e8
DCP02
螺钉固定型
不锈钢
-
紧定螺钉
25
+0.022/0
+0.022/0
36
9.0
4
1.0
25000
1.0x10*5
1.7
100
DCP02-D32-d12-e12
DCP02
螺钉固定型
不锈钢
-
紧定螺钉
32
+0.027/0
+0.027/0
41
10.0
4
2.0
19000
3.1x10*5
1.7
190
DCP02-D40-d15-e15
DCP02
螺钉固定型
不锈钢
-
紧定螺钉
40
+0.027/0
+0.027/0
44
10.5
5
4.0
15000
-
4.0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表