您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DDC21 22 - 万向节联轴器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/ddc21_22_asmtab.prj},{NB=DDC22-d16},{CODE=DDC22},{TYPE=shuangjieshiyuankongxin},{MAT=SCR440},{SUR=-},{THA=2gegudingxiao,2gedangquan},{DD=16},{D=32},{L1=125},{L2=41.0},{L3=43},{C=23},{P=6.0},{BXT=5x18.3},{NOT=98.0},{PPATH=ddc21_22/assem/ddc21_22_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
[mm]
MAT
材质
[mm]
SUR
表面处理
[mm]
THA
附件
[mm]
DD
[mm]
DDTOL
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
BXT
ⁿ/ₐ
NOT
标称扭矩
[mm]
DDC21-d8
DDC21
双节式圆孔型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
8
+0.015/0
16
58
18.0
22
9
3.5
---
9.2
DDC21-d10
DDC21
双节式圆孔型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
10
+0.015/0
20
68
21.0
26
10
4.5
3x11.4
24.0
DDC21-d12
DDC21
双节式圆孔型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
12
+0.018/0
23
83
26.0
31
14
5.0
4x13.8
33.0
DDC21-d14
DDC21
双节式圆孔型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
14
+0.018/0
25
94
29.5
35
16
6.0
4x16.3
49.0
DDC21-d16
DDC21
双节式圆孔型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
16
+0.018/0
32
125
41.0
43
23
6.0
5x18.3
98.0
DDC21-d18
DDC21
双节式圆孔型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
18
+0.018/0
36
132
43.5
45
25
8.0
6x20.8
130.0
DDC21-d20
DDC21
双节式圆孔型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
20
+0.021/0
42
149
47.0
55
25
8.0
6x22.8
189.0
DDC21-d22
DDC21
双节式圆孔型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
22
+0.021/0
45
150
47.5
55
22
10.0
6x24.8
249.0
DDC21-d25
DDC21
双节式圆孔型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
25
+0.021/0
50
173
54.0
65
26
10.0
8x28.3
363.0
DDC21-d30
DDC21
双节式圆孔型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
30
+0.021/0
58
200
61.0
78
29
12.0
8x33.3
595.0
DDC22-d8
DDC22
双节式圆孔型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
8
+0.015/0
16
58
18.0
22
9
3.5
---
9.2
DDC22-d10
DDC22
双节式圆孔型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
10
+0.015/0
20
68
21.0
26
10
4.5
3x11.4
24.0
DDC22-d12
DDC22
双节式圆孔型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
12
+0.018/0
23
83
26.0
31
14
5.0
4x13.8
33.0
DDC22-d14
DDC22
双节式圆孔型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
14
+0.018/0
25
94
29.5
35
16
6.0
4x16.3
49.0
DDC22-d16
DDC22
双节式圆孔型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
16
+0.018/0
32
125
41.0
43
23
6.0
5x18.3
98.0
DDC22-d18
DDC22
双节式圆孔型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
18
+0.018/0
36
132
43.5
45
25
8.0
6x20.8
130.0
DDC22-d20
DDC22
双节式圆孔型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
20
+0.021/0
42
149
47.0
55
25
8.0
6x22.8
189.0
DDC22-d22
DDC22
双节式圆孔型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
22
+0.021/0
45
150
47.5
55
22
10.0
6x24.8
249.0
DDC22-d25
DDC22
双节式圆孔型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
25
+0.021/0
50
173
54.0
65
26
10.0
8x28.3
363.0
DDC22-d30
DDC22
双节式圆孔型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
30
+0.021/0
58
200
61.0
78
29
12.0
8x33.3
595.0
DDC26-d8
DDC26
双节式圆孔型
SUS304
-
2个固定销,2个挡圈
8
+0.015/0
16
58
18.0
22
9
3.5
2x9
9.2
DDC26-d10
DDC26
双节式圆孔型
SUS304
-
2个固定销,2个挡圈
10
+0.015/0
20
68
21.0
26
10
4.5
3x11.4
24.0
DDC26-d12
DDC26
双节式圆孔型
SUS304
-
2个固定销,2个挡圈
12
+0.018/0
23
83
26.0
31
14
5.0
4x13.8
33.0
DDC26-d14
DDC26
双节式圆孔型
SUS304
-
2个固定销,2个挡圈
14
+0.018/0
25
94
29.5
35
16
6.0
5x16.3
49.0
DDC26-d16
DDC26
双节式圆孔型
SUS304
-
2个固定销,2个挡圈
16
+0.018/0
32
125
41.0
43
23
6.0
5x18.3
98.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表