您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DER01 11 - 经济型十字环式联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·铝合金
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/der01_11.prj},{NB=DER01-D63-d12-e12},{CODE=DER01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{MAT=POM},{THA=jingdingluoding},{D=63},{DD=12},{EE=12},{L=47},{L1=21},{L2=10.5},{M=10.0},{LOT=30.0},{TRT=33.0},{RTB=66.0},{THS=2500},{INM=2.1x10*4},{STS=1200},{TMA=3.8},{MPA=3},{AMP=0.3},{WEI=318},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{PPATH=der01_11/assem/der01_11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
MAT
间隔环材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
[mm]
WEI
重量
[g]
DER01-D16-d3-e3
DER01
螺钉固定型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角紧定螺钉
16
18
7
3.5
3.0
0.7
0.7
1.4
9000
3.0x10*7
29
1.0
3
0.1
6
DER01-D20-d4-e4
DER01
螺钉固定型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角紧定螺钉
20
23
9
4.5
4.0
1.7
1.6
3.2
8000
9.0x10*7
58
1.4
3
0.1
11
DER01-D25-d5-e5
DER01
螺钉固定型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角紧定螺钉
25
28
11
5.5
5.0
4.0
3.0
6.0
6000
2.8x10*6
125
1.9
3
0.2
22
DER01-D32-d6-e6
DER01
螺钉固定型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角紧定螺钉
32
33
13
6.5
5.0
7.0
5.5
11.0
5000
8.9x10*6
260
2.4
3
0.2
40
DER01-D40-d8-e8
DER01
螺钉固定型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角紧定螺钉
40
33
14
7.0
6.0
10.0
9.0
18.0
4000
2.1x10*5
505
2.8
3
0.3
70
DER01-D50-d10-e10
DER01
螺钉固定型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角紧定螺钉
50
38
17
8.5
8.0
15.0
19.0
38.0
3000
6.0x10*5
780
3.3
3
0.3
144
DER01-D63-d12-e12
DER01
螺钉固定型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角紧定螺钉
63
47
21
10.5
10.0
30.0
33.0
66.0
2500
2.1x10*4
1200
3.8
3
0.3
318
DER11-D16-d3-e3
DER11
螺钉夹紧型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
30
13
3.0
2.5
0.7
0.7
1.4
9000
5.0x10*7
29
1.0
3
0.1
11
DER11-D20-d4-e4
DER11
螺钉夹紧型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
33
14
3.0
2.5
0.7
1.6
3.2
8000
1.4x10*6
58
1.4
3
0.1
19
DER11-D25-d5-e5
DER11
螺钉夹紧型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
40
17
3.8
3.0
1.5
3.0
6.0
6000
4.1x10*6
125
1.9
3
0.2
36
DER11-D32-d6-e6
DER11
螺钉夹紧型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
45
19
4.5
4.0
3.4
5.5
11.0
5000
1.2x10*5
260
2.4
3
0.2
65
DER11-D40-d8-e8
DER11
螺钉夹紧型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
50
23
6.0
5.0
7.0
9.0
18.0
4000
3.8x10*5
505
2.8
3
0.3
128
DER11-D50-d10-e10
DER11
螺钉夹紧型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
58
27
8.0
6.0
14.0
19.0
38.0
3000
1.0x10*4
780
3.3
3
0.3
206
DER11-D63-d12-e12
DER11
螺钉夹紧型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
63
71
33
10.0
8.0
30.0
33.0
66.0
2500
3.5x10*4
1200
3.8
3
0.3
454
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表