您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DFA01 - 万向联轴器.螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dfa01_asmtab.prj},{NB=DFA01-D26-d5-e5},{CODE=DFA01},{TYPE=luodingjiajinxing},{MAT=luhejin},{SUR=yangjiyanghua},{FJ=neiluijiaoluoding},{D=26},{D1=26},{DD=5.00},{DDPOOL=5,6,6.35,[7:12/1]},{EE=5.00},{L=36},{L1=24.0},{L2=12},{F=4.0},{M=M3},{M1=3},{NL=1.5},{NJ=2.2},{ZDNJ=4.4},{ZS=4000},{LJ=3.57x10*-6},{NJGX=600},{JX=0.3},{JXPC=4},{ZXPC=+1/-1},{ZL=40},{LINK=webxxx},{PPATH=dfa01/assem/dfa01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
ddtol
ⁿ/ₐ
EETOL
etol
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NL
紧固扭力(N-m)
ⁿ/ₐ
NJ
额定扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
ZDNJ
最大扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
ZS
最高转速(rpm)
ⁿ/ₐ
LJ
惯性力矩(kg-m2)
ⁿ/ₐ
NJGX
静态扭矩刚性(N-m/rad)
ⁿ/ₐ
JX
径向偏差(mm)
ⁿ/ₐ
JXPC
角向偏差(°)
ⁿ/ₐ
ZXPC
轴向偏差(mm)
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
DFA01-D26-d5-e5
DFA01
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
26
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
36
24.0
12
4.0
M3
1.5
2.2
4.4
4000
3.57x10*-6
600
0.3
4
+1/-1
40
DFA01-D36-d5-e5
DFA01
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
36
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
44
28.5
13
5.5
M4
3.4
8
16
3500
1.64x10*-6
1350
0.4
4
+1/-1
90
DFA01-D36L-d8-e8
DFA01
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
36L
+0.022/-0.022
+0.022/-0.022
54
33.5
13
5.5
M5
7
8
16
3000
5.33x10*-5
1650
0.5
4
+1/-1
190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表