您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DFB01 - 螺旋弹簧型联轴器.螺钉固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dfb01.prj},{NB=DFB01-D16-d5-e5},{CODE=DFB01},{TYPE=luodinggudingxing},{MAT=xinhejin},{FJ=neiluijiaoluoding},{D=16},{D1=16},{DD=5.00},{DDPOOL=5,6,6.35,7,8,9,10},{EE=5.00},{L=27},{L1=8.5},{F=3.0},{M=M3},{M1=3},{NL=0.7},{NJ=0.5},{ZDNJ=1},{ZS=3000},{LJ=1.02X10*-6},{NJGX=0.17},{JX=1},{JXPC=8},{ZXPC=+1/-1},{ZL=30},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
EETOL
etol
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
L
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NL
紧固扭力(N-m)
ⁿ/ₐ
NJ
额定扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
ZDNJ
最大扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
ZS
最高转速(rpm)
ⁿ/ₐ
LJ
惯性力矩(kg-m2)
ⁿ/ₐ
NJGX
静态扭矩刚性(N-m/rad)
ⁿ/ₐ
JX
径向偏差(mm)
ⁿ/ₐ
JXPC
角向偏差(°)
ⁿ/ₐ
ZXPC
轴向偏差(mm)
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
DFB01-D16-d5-e5
DFB01
螺钉固定型
锌合金
内六角紧定螺钉
16
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
27
8.5
3.0
M3
0.7
0.5
01 (锡青铜)
3000
1.02X10*-6
0.17
01 (锡青铜)
8
+1/-1
30
DFB01-D16L-d5-e5
DFB01
螺钉固定型
锌合金
内六角紧定螺钉
16L
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
35
12.5
3.5
M4
1.7
0.5
01 (锡青铜)
3000
1.02X10*-6
0.48
01 (锡青铜)
8
+1/-1
70
DFB01-D26-d6-e6
DFB01
螺钉固定型
锌合金
内六角紧定螺钉
26
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
50
17.0
4.5
M5
4
1.5
3
3000
1.15X10*-5
1.7
1.2
8
+1/-1
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表