您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VMM01 21 - 双节距小滚子输送链条
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vmm01_21_asmtab.prj},{NB=VMM01-2040-4-A},{CODE=VMM01-2040},{TYPE=suangjiejuxiaogunzishusongliantiao},{XL=2040xilie},{P=25.40},{MAT=gang},{JS=4},{JTXS=A},{E=7.92},{D1=7.92},{C=8.16},{B1=9.36},{B2=10.56},{D2=3.98},{T1=1.49},{T2=1.49},{H=11.17},{F1=12.06},{F2=12.06},{PPATH=vmm01_21/assem/vmm01_21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
P
节距(P)
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
E
内节内高E
[mm]
D1
滚子D1
[mm]
C
销轴C
[mm]
B1
销轴B1
[mm]
B2
销轴B2
[mm]
D2
销轴D2
[mm]
T1
链节T1
[mm]
T2
链节T2
[mm]
H
链节H
[mm]
F2
链节F2
[mm]
VMM01-2040-4-A
VMM01-2040
双节距小滚子输送链条
25.40
钢
7.92
7.92
8.16
9.36
10.56
3.98
1.49
1.49
11.17
12.06
VMM11-2050-4-A
VMM11-2050
双节距小滚子输送链条
31.75
钢
9.52
10.16
10.15
11.55
12.32
5.09
2.01
2.01
13.84
15.08
VMM21-2060-4-A
VMM21-2060
双节距小滚子输送链条
38.10
钢
12.70
11.91
12.63
14.00
15.43
5.96
2.38
2.38
17.75
18.09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表