您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAL81 - 手轮·直幅条圆轮缘手轮·无开口型·转动手柄型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hal81.prj},{NB=HAL81-D125},{CODE=HAL81},{TYPE=zhuandongshuobingxing},{ANN=wukongxing},{CPM=HT200},{LSUR=fahei},{HBM=PF},{HWF=brass},{HTM=PF},{BMAT=1215MS},{BSUR=duxin},{D=125},{L=55},{L1=50},{H=40},{HH=17},{HH1=30},{DD1=30},{DD2=40},{M=8},{WEI=0.33},{LINK=Webxxx},{DD=18.000},{D1=16.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
LSUR
联轴部分表面处理
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
HWF
握柄安装部 材质
ⁿ/ₐ
HTM
握柄材质
ⁿ/ₐ
BMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
BSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
D1
[mm]
HAL81-D80
HAL81
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
1215MS
镀锌
80
40
26
32
13
25
20
28
8
0.14
18.000
16.000
HAL81-D100
HAL81
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
1215MS
镀锌
100
40
37
36
13
28
25
35
8
0.20
18.000
16.000
HAL81-D125
HAL81
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
1215MS
镀锌
125
55
50
40
17
30
30
40
8
0.33
18.000
16.000
HAL81-D140
HAL81
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
1215MS
镀锌
140
67
55
41
18
30
30
45
10
0.41
18.000
16.000
HAL81-D160
HAL81
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
1215MS
镀锌
160
67
65
47
20
35
30
45
10
0.49
18.000
16.000
HAL81-D180
HAL81
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
1215MS
镀锌
180
67
73
50
23
35
35
50
10
0.64
18.000
16.000
HAL81-D200
HAL81
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
1215MS
镀锌
200
74
80
54
23
40
35
50
10
0.78
18.000
16.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表