您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HBB76 77 - 手轮·五幅条圆轮缘手轮·转动手柄型·开口型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hbb76_77.prj},{NB=HBB76-D200-d16},{CODE=HBB76},{TYPE=zhuandongshoubinxing},{ANN=luodingsuojinxing},{CPM=ACD12},{LSUR=pensha},{WMAT=A5056},{WSUR=pensha},{BMAT=Q235},{BSUR=duge},{D=200},{DD=16},{DDPOOL=16,20},{L=87.3},{L1=81.0},{H=59.5},{HH=24.0},{HH1=41},{DD1=43},{DD2=6.5},{DD3=12.5},{E=19},{E1=14},{E2=7},{M=10},{M1=6},{X=16.5},{Y=11.0},{WEI=2.80},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
CPM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
LSUR
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄材质
ⁿ/ₐ
WSUR
握柄表面处理
ⁿ/ₐ
BMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
BSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HBB76-D80-d12
HBB76
转动手柄型
螺钉锁紧型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
80
49.0
28.0
36.0
14.0
24
24
4.5
8.5
15
12
6
8
4
9.0
8.0
0.38
HBB76-D100-d10
HBB76
转动手柄型
螺钉锁紧型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
100
49.0
37.0
39.0
16.0
28
30
5.5
9.5
15
12
6
8
5
10.0
9.0
0.60
HBB76-D125-d12
HBB76
转动手柄型
螺钉锁紧型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
125
55.0
46.5
40.0
17.0
28
33
5.5
9.5
15
12
6
8
5
13.0
8.0
0.90
HBB76-D160-d16
HBB76
转动手柄型
螺钉锁紧型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
160
70.7
62.5
46.0
18.5
32
37
6.5
12.5
16
14
7
8
6
15.0
10.5
1.40
HBB76-D200-d16
HBB76
转动手柄型
螺钉锁紧型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
200
87.3
81.0
59.5
24.0
41
43
6.5
12.5
19
14
7
10
6
16.5
11.0
2.80
HBB77-D80-d10
HBB77
转动手柄型
螺钉锁紧型
FCD500
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
80
49.0
28.0
36.0
14.0
24
24
4.5
8.5
15
12
6
5
4
9.0
8.0
0.16
HBB77-D100-d10
HBB77
转动手柄型
螺钉锁紧型
FCD500
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
100
49.0
37.0
39.0
16.0
28
30
5.5
9.5
15
12
6
5
5
10.0
9.0
0.25
HBB77-D125-d12
HBB77
转动手柄型
螺钉锁紧型
FCD500
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
125
55.0
46.5
40.0
17.0
28
33
5.5
9.5
15
12
6
6
5
13.0
8.0
0.35
HBB77-D160-d16
HBB77
转动手柄型
螺钉锁紧型
FCD500
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
160
70.7
62.5
46.0
18.5
32
37
6.5
12.5
16
14
7
8
6
15.0
10.5
0.56
HBB77-D200-d16
HBB77
转动手柄型
螺钉锁紧型
FCD500
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
200
87.3
81.0
59.5
24.0
41
43
6.5
12.5
19
14
7
10
6
16.5
11.0
1.14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表