您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XAT61 62 - 平面锁·把手按压式·E型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xat61_62.prj},{NB=XAT61-A142},{CODE=XAT61},{TYPE=bashouanyashi E dai},{MAT=xinhejin},{SUR=duyaguangluo},{A=142},{A1=29},{A2=17},{A3=22},{A4=5},{B=32.4},{B1=26},{B2=49.5},{B3=65.5},{B4=9.5},{B5=18},{B6=34.5},{B7=25.5},{T=17.0},{T1=3.2},{T2=16.5},{E=58},{ML=M5-L10},{DD=4.2},{DD1=4.2},{AA=128},{AA1=117},{AA2=106},{AA3=100.5},{BB=27},{R=4.5},{WEI=0.37},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
E
[mm]
ML
M-L
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
AA
开孔尺寸a
[mm]
AA1
开孔尺寸a1
[mm]
AA2
开孔尺寸a2
[mm]
AA3
开孔尺寸a3
[mm]
BB
开孔尺寸b
[mm]
R
开孔尺寸R
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
XAT61-A84
XAT61
把手按压式/E型/带锁芯
锌合金
镀亚光铬
84
25
10
20
0
28.0
23
23.5
61.5
8.5
20
10.0
20.5
12.5
2.3
12.0
26
M4-L8
3.2
4.0
72
63
53
48.5
24
4.0
0.17
XAT61-A117
XAT61
把手按压式/E型/带锁芯
锌合金
镀亚光铬
117
25
10
20
0
30.0
23
48.5
61.5
8.5
20
35.0
20.5
12.5
2.3
12.0
52
M4-L8
3.2
3.2
105
96
86
81.5
24
4.0
0.23
XAT61-A142
XAT61
把手按压式/E型/带锁芯
锌合金
镀亚光铬
142
29
17
22
5
32.4
26
49.5
65.5
9.5
18
34.5
25.5
17.0
3.2
16.5
58
M5-L10
4.2
4.2
128
117
106
100.5
27
4.5
0.37
XAT62-A84
XAT62
把手按压式/E型/无锁芯
锌合金
镀亚光铬
84
25
10
20
0
28.0
23
23.5
61.5
8.5
20
10.0
20.5
12.5
2.3
12.0
26
M4-L8
3.2
4.0
72
63
53
48.5
24
4.0
0.16
XAT62-A117
XAT62
把手按压式/E型/无锁芯
锌合金
镀亚光铬
117
25
10
20
0
30.0
23
48.5
61.5
8.5
20
35.0
20.5
12.5
2.3
12.0
52
M4-L8
3.2
3.2
105
96
86
81.5
24
4.0
0.23
XAT62-A142
XAT62
把手按压式/E型/无锁芯
锌合金
镀亚光铬
142
29
17
22
5
32.4
26
49.5
65.5
9.5
18
34.5
25.5
17.0
3.2
16.5
58
M5-L10
4.2
4.2
128
117
106
100.5
27
4.5
0.36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表