您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XAX61 66 - 薄型防水平面锁·把手按压转动式·B型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xax61_66.prj},{NB=XAX62-A90},{CODE=XAX62},{TYPE=bashouanyazhuandongshi B dai},{MAT=SUS304},{SUR=lasipaoguangyanmo},{A=90},{A1=24.5},{A2=62},{A3=11.5},{B=28.5},{B1=23},{B2=65},{T=13.5},{T1=8.5},{TT=1.6},{TT1=2.5},{E=48},{ML=M5-L10},{S=8},{AA=63},{AA1=12.0},{BB=24},{WEI=0.23},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
E
E(黑色)
[mm]
ML
M-L
ⁿ/ₐ
S
[mm]
AA
开孔尺寸a
[mm]
AA1
开孔尺寸a1
[mm]
BB
开孔尺寸b
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
XAX61-A90
XAX61
把手按压转动式/B型/带锁芯
锌合金
镀亚光铬
90
24.5
62
11.5
28.5
23
65
12.5
7.5
1.6
2.3
48
M5-L10
8
63
12.0
24
0.19
XAX61-A123
XAX61
把手按压转动式/B型/带锁芯
锌合金
镀亚光铬
123
24.5
95
11.5
30.0
23
65
12.5
7.5
1.6
2.3
69
M5-L10
8
96
12.0
24
0.25
XAX61-A150
XAX61
把手按压转动式/B型/带锁芯
锌合金
镀亚光铬
150
28.5
116
13.0
33.0
26
72
12.5
7.5
1.6
3.2
84
M6-L12
10
117
13.5
27
0.35
XAX62-A90
XAX62
把手按压转动式/B型/带锁芯
SUS304
拉丝抛光研磨
90
24.5
62
11.5
28.5
23
65
13.5
8.5
1.6
2.5
48
M5-L10
8
63
12.0
24
0.23
XAX62-A123
XAX62
把手按压转动式/B型/带锁芯
SUS304
拉丝抛光研磨
123
24.5
95
11.5
30.0
23
65
13.5
8.5
1.6
2.5
69
M5-L10
8
96
12.0
24
0.30
XAX62-A150
XAX62
把手按压转动式/B型/带锁芯
SUS304
拉丝抛光研磨
150
28.5
116
13.0
33.0
26
72
13.5
8.5
1.6
3.0
84
M6-L12
10
117
13.5
27
0.40
XAX66-A90
XAX66
把手按压转动式/B型/无锁芯
锌合金
镀亚光铬
90
24.5
62
11.5
28.5
23
65
12.5
7.5
1.6
2.3
48
M5-L10
8
63
12.0
24
0.19
XAX66-A123
XAX66
把手按压转动式/B型/无锁芯
锌合金
镀亚光铬
123
24.5
95
11.5
30.0
23
65
12.5
7.5
1.6
2.3
69
M5-L10
8
96
12.0
24
0.25
XAX66-A150
XAX66
把手按压转动式/B型/无锁芯
锌合金
镀亚光铬
150
28.5
116
13.0
33.0
26
72
12.5
7.5
1.6
3.2
84
M6-L12
10
117
13.5
27
0.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表