您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WAD01 16 - 脚杯
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad01_16.prj},{NB=WAD06-D80-M12-L50},{CODE=WAD06},{TYPE=Fixed adjustable type with rubber pad},{BAM=SUS304},{SCM=SUS304},{XJD=dingqingxiangjiao},{SUR=-},{D=80},{M=12},{L=50},{H=26},{LINK=webxxx},{PPATH=wad01_16/../wad01_16/assem/wad01_16_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BAM
底座材质
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
垂直承载能力
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAD01-D80-M12-L50
WAD01
固定调节型,无橡胶垫
SUS304
SUS304
-
-
19
26
8
10
800
0.780
WAD04-D80-M12-L50
WAD04
固定调节型,无橡胶垫
S45C
S45C
-
镀硬铬
19
26
8
10
800
0.780
WAD05-D80-M12-L50
WAD05
固定调节型,无橡胶垫
S45C
S45C
-
无电解镀镍
19
26
8
10
800
0.780
WAD06-D80-M12-L50
WAD06
固定调节型,带橡胶垫
SUS304
SUS304
丁腈橡胶
-
19
26
8
10
400
0.780
WAD09-D80-M12-L50
WAD09
固定调节型,带橡胶垫
S45C
S45C
丁腈橡胶
镀硬铬
19
26
8
10
400
0.780
WAD10-D80-M12-L50
WAD10
固定调节型,带橡胶垫
S45C
S45C
丁腈橡胶
无电解镀镍
19
26
8
10
400
0.780
WAD11-D80-M12-L50
WAD11
微调型,无橡胶垫
SUS304
SUS304
-
-
19
26
8
10
800
0.780
WAD16-D80-M12-L50
WAD16
微调型,带橡胶垫
SUS304
SUS304
丁腈橡胶
-
19
26
8
10
400
0.780
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表