您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SCE V - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承滑块单元系列
短型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/shorten_type/sce_v.prj},{NB=SCE16VUU},{MODEL=SCE16VUU},{IB=LME16UU},{SD=16},{H=19},{E=25},{W=50},{L=36},{L1=22.5},{F=38.5},{G=32.5},{T=9.0},{B=36.0},{C=11.25},{K=7.0},{S1=M5},{S2=4.3},{I=12},{WEIGHT=0.1},{WW=46.500},{W1=26.000},{W2=17.000},{W3=22.000},{II=1.000},{D1=28.0},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
IB
内装轴承
ⁿ/ₐ
SD
轴径
ⁿ/ₐ
H
主要尺寸H
[mm]
E
主要尺寸E
[mm]
W
主要尺寸W
[mm]
L
主要尺寸L
[mm]
L1
MAIN DIMENSIONS L1
[mm]
F
主要尺寸F
[mm]
G
主要尺寸G
[mm]
T
主要尺寸T
[mm]
B
安装尺寸B
[mm]
C
安装尺寸C
[mm]
K
安装尺寸K
[mm]
S1
安装尺寸S1
[mm]
S2
安装尺寸S2
[mm]
I
安装尺寸I
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
WW
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W3
ⁿ/ₐ
II
ⁿ/ₐ
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
TS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TS2
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
使用温度
ⁿ/ₐ
SCE8VUU
SCE8VUU
LME8UU
8
11
17
34
25
14.5
22.0
18.0
6.0
24.0
7.25
5.0
M4
3.4
8
0.025
31.000
17.000
10.000
12.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE10VUU
SCE10VUU
LME10UU
10
13
20
40
29
20.0
26.0
21.0
8.0
28.0
10.00
6.0
M5
4.3
12
0.053
38.000
20.000
10.000
14.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE12VUU
SCE12VUU
LME12UU
12
15
22
44
32
20.9
30.0
24.5
8.0
33.0
10.45
5.5
M5
4.3
12
0.065
42.000
26.000
13.000
17.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE16VUU
SCE16VUU
LME16UU
16
19
25
50
36
22.5
38.5
32.5
9.0
36.0
11.25
7.0
M5
4.3
12
0.1
46.500
26.000
17.000
22.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE20VUU
SCE20VUU
LME20UU
20
21
27
54
45
29.1
41.0
35.0
11.0
40.0
14.55
7.0
M6
5.2
12
0.148
52.000
28.000
16.000
23.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE25VUU
SCE25VUU
LME25UU
25
26
38
76
58
41.1
51.5
42.0
12.0
54.0
20.55
11.0
M8
7.0
18
0.368
68.000
42.000
17.000
33.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE30VUU
SCE30VUU
LME30UU
30
30
39
78
68
49.1
59.5
49.0
15.0
58.0
24.55
10.0
M8
7.0
18
0.5
70.000
46.000
14.000
40.500
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE40VUU
SCE40VUU
LME40UU
40
40
51
102
80
56.6
78.0
62.0
20.0
80.0
28.30
11.0
M10
8.7
25
1.0
99.000
64.000
21.000
49.000
1.500
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SCE50VUU
SCE50VUU
LME50UU
50
52
61
122
100
72.6
102.0
80.0
25.0
100.0
36.30
11.0
M10
8.7
25
2.205
116.000
82.000
28.000
72.000
3.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表