您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AABTSL,AABRSL - 标准型/两端内螺纹型/D公差f8/普通级
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz88-1.prj},{NB=AABTSL35-30-M4-N4},{CODE=AABTSL},{TYPE=biao zhun xing},{ACC=pu tong ji},{DGC=f8},{MAT=S45C},{HRD=-},{SUR=du ying ge du ceng ying du HV850~,du ceng huo du 10μm~15μm},{D=35},{L=30.0},{M=4},{N=4},{ZJG=},{ZJG1=},{MSC=0},{ZJG2=},{NSC=0},{ZJG3=},{WSC=0},{X=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
DGC
D 公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF8
公差等级
ⁿ/ₐ
C
[mm]
AABTSL6-15-M3-N3
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
6
-0.010/-0.028
0.5
AABTSL8-15-M3-N3
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
8
-0.013/-0.035
0.5
AABTSL10-15-M3-N3
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
10
-0.013/-0.035
0.5
AABTSL12-19-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
12
-0.016/0.043
0.5
AABTSL13-19-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
13
-0.016/0.043
0.5
AABTSL15-20-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
15
-0.016/0.043
0.5
AABTSL16-20-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
16
-0.016/0.043
0.5
AABTSL18-25-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
18
-0.016/0.043
0.5
AABTSL20-25-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
20
-0.020/-0.053
1.0
AABTSL25-25-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
25
-0.020/-0.053
1.0
AABTSL30-30-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
30
-0.020/-0.053
1.0
AABTSL35-30-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
35
-0.025/-0.064
1.0
AABTSL40-30-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
40
-0.025/-0.064
1.0
AABTSL50-30-M4-N4
AABTSL
标准型
普通级
f8
S45C
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
50
-0.025/-0.064
1.0
AABRSL6-15-M3-N3
AABRSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
6
-0.010/-0.028
0.5
AABRSL8-15-M3-N3
AABRSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
8
-0.013/-0.035
0.5
AABRSL10-15-M3-N3
AABRSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
10
-0.013/-0.035
0.5
AABRSL12-19-M4-N4
AABRSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
12
-0.016/0.043
0.5
AABRSL13-19-M4-N4
AABRSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
13
-0.016/0.043
0.5
AABRSL15-20-M4-N4
AABRSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
15
-0.016/0.043
0.5
AABRSL16-20-M4-N4
AABRSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
16
-0.016/0.043
0.5
AABRSL20-25-M4-N4
AABRSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
20
-0.020/-0.053
1.0
AABRSL25-25-M4-N4
AABRSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
25
-0.020/-0.053
1.0
AABRSL30-30-M4-N4
AABRSL
标准型
普通级
f8
SUS304
-
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
30
-0.020/-0.053
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表