您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AASJW,AASSJW,AAPSJW,AAPSSJW - 导向轴两端内螺纹型-高精度标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz-10-1.prj},{NB=AASSJW50-65-M12-N12},{CODE=AASSJW},{D=50},{L=65.0},{M=12.0},{N=12.0},{MNX=12,16,20,24,30},{C=1.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{FC=0},{WFC=0},{E=0},{A=0},{ZJG3=},{WSC=0},{X=0},{ZJG4=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ZJG5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL1
D公差
ⁿ/ₐ
C
[mm]
MD
MD(变更为内螺纹有效长度×3)
[mm]
ND
ND(变更为内螺纹有效长度×3)
[mm]
AASJW4-20-M2-N2
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
4
-0.004/-0.012
0.2
6
6.000
AASJW5-20-M2.6-N2.6
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
5
-0.004/-0.012
0.2
8
7.800
AASJW6-20-M3-N3
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
6
-0.004/-0.012
0.5
9
9.000
AASJW8-20-M3-N3
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
8
-0.005/-0.014
0.5
9
9.000
AASJW10-20-M3-N3
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
10
-0.005/-0.014
0.5
9
9.000
AASJW12-20-M4-N4
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
12
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AASJW13-25-M4-N4
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
13
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AASJW15-25-M4-N4
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
15
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AASJW16-30-M4-N4
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
16
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AASJW20-30-M4-N4
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
20
-0.007/-0.020
1.0
12
12.000
AASJW25-35-M4-N4
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
25
-0.007/-0.020
1.0
12
12.000
AASJW30-35-M6-N6
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
30
-0.007/-0.020
1.0
18
18.000
AASJW35-35-M8-N8
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
35
-0.009/-0.025
1.0
24
24.000
AASJW40-50-M10-N10
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
40
-0.009/-0.025
1.0
30
30.000
AASJW50-65-M12-N12
AASJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
50
-0.009/-0.025
1.0
36
36.000
AASSJW4-20-M2-N2
AASSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
4
-0.004/-0.012
0.2
6
6.000
AASSJW5-20-M2.6-N2.6
AASSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
5
-0.004/-0.012
0.2
8
7.800
AASSJW6-20-M3-N3
AASSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
6
-0.004/-0.012
0.5
9
9.000
AASSJW8-20-M3-N3
AASSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
8
-0.005/-0.014
0.5
9
9.000
AASSJW10-20-M3-N3
AASSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
10
-0.005/-0.014
0.5
9
9.000
AASSJW12-20-M4-N4
AASSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
12
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AASSJW13-25-M4-N4
AASSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
13
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AASSJW15-25-M4-N4
AASSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
15
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AASSJW16-30-M4-N4
AASSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
16
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AASSJW20-30-M4-N4
AASSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
20
-0.007/-0.020
1.0
12
12.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AASAH,AASSAH,AAPSAH,AAPSSAH - 导向轴两端台阶内螺纹型-高精度标准型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
SCJ08 - 导向轴,标准型/带扳手槽型,普通级,两端内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ABSFB,ABSF,ABSSF,ABAF,ABCLLY,ABSKB,ABSK,ABSSK,ABAK,ABCMLY,ABSHB,ABSH,ABSSH,...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
IAXT - 简易调整组件-X轴-进给丝杠式-重载型·Z轴型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
ADFRD,ADFSD,ADFCD - 法兰型直线轴承/中型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
AASJZ,AASSJZ,AAPSJZ,AAPSSJZ - 导向轴两端内螺纹带扳手槽型-高精度标准型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
EAGPA,EAGPAS - 小零件·磁铁-油嘴
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
EAPLH,EALSH,EAMPL,EAPLS,EAPRH,EARSH,EAPRS,EAMPR,EAPCH,EACSH,EAMPC,EAPCS,EAM...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
ACSBR,ACPSBR,ACPSBR,ACSSBR,ACSRAW,ACAVLY,ACSBS,ACPSBS,ACSSBS,ACSSAW,ACAWLY ...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
CBLM,CBLMB,CBLMP,CBLHS - 免键轴衬-标准型-带定心功能
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
ACBNJ,ACPBNJ,ACSBNJ,ACLSJ,ACPLSJ,ACSLSJ - 固定环-开口紧凑型-固定轴承用型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
81150-04 - 急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,扁插头接口
norelem
30.05.2024
ADIA.ADIB - 支撑轴承箱式-标准型/加宽型-法兰型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
BKR01_32 - 工程塑料轴承-圆柱型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表