您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
AC-C - 單山形(C)
長拓流體科技
氣壓缸
標準氣缸
AC-迷你氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/ac/ac_c.prj},{NB=AC25-C},{BORE=25},{A=22},{A11=0.000},{B1=17},{CI=30},{CD=9},{CX=10},{D=10},{E=26},{F=13},{G=8},{H=45},{H1=6},{I=33.5},{K=6},{L=30},{MMD=10.000},{N=14.5},{NND=26.000},{P=1/8''},{RR=9},{NA=30.0},{S=62},{U=14},{Z=137},{N1=14.5},{WA=10.5},{WB=10.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
CI
[mm]
CD
[mm]
CX
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
RR
[mm]
NA
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
Z
[mm]
ZZ
[mm]
N1
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
AC20-C
20
20
-
13
25
9
10
8
20
13
7
41
5
28.0
6
30
M8X1.25
13.5
M20X1.5
1/8''
9
24.0
62
14
133
142
13.5
10.2
8.00
AC25-C
25
22
-
17
30
9
10
10
26
13
8
45
6
33.5
6
30
M10X1.25
14.5
M26X1.5
1/8''
9
30.0
62
14
137
146
14.5
10.5
10.25
AC32-C
32
22
21
17
30
9
10
12
26
13
7
45
6
37.5
6
30
M10X1.25
13.5
M26X1.5
1/8''
9
34.5
64
14
139
148
13.5
8.5
11.80
AC40-C
40
24
22
22
40
10
15
16
32
16
11
50
8
46.5
6
39
M14X1.5
21.5
M32X2.0
1/4''
11
42.5
88
18
177
188
21.5
13.0
16.40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表