您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AFA001-003 - 紧凑型导向轴支座
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/guide_shafe_support/afa001-003.prj},{NB=AFA002-D15-H10},{CODE=AFA002},{TYPE=Non positioning hole type},{MATERIAL=S45C},{SURFACE=Electroless Nickel Plating},{D=15},{BH=10,15,20,25,30},{H=10},{L=34},{JH=11.8},{T=12},{L1=23},{D1=4.5},{DD1=8},{HH=4.7},{Q=3},{P=9},{HH1=5.0},{N=2},{MMM=16},{PPATH=afa001-003_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
TYPR
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
AFA001-D6-H10
AFA001-D6-H10
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
6
AFA001-D8-H10
AFA001-D8-H10
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
8
AFA001-D10-H10
AFA001-D10-H10
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
10
AFA001-D12-H10
AFA001-D12-H10
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
12
AFA001-D15-H10
AFA001-D15-H10
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
15
AFA001-D16-H10
AFA001-D16-H10
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
16
AFA001-D20-H15
AFA001-D20-H15
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
20
AFA001-D25-H15
AFA001-D25-H15
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
25
AFA001-D30-H20
AFA001-D30-H20
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
30
AFA001-D35-H20
AFA001-D35-H20
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
35
AFA001-D40-H25
AFA001-D40-H25
AFA001
无定位孔
S45C
发黑
40
AFA002-D6-H10
AFA002-D6-H10
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
6
AFA002-D8-H10
AFA002-D8-H10
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
8
AFA002-D10-H10
AFA002-D10-H10
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
10
AFA002-D12-H10
AFA002-D12-H10
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
12
AFA002-D15-H10
AFA002-D15-H10
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
15
AFA002-D16-H10
AFA002-D16-H10
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
16
AFA002-D20-H15
AFA002-D20-H15
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
20
AFA002-D25-H15
AFA002-D25-H15
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
25
AFA002-D30-H20
AFA002-D30-H20
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
30
AFA002-D35-H20
AFA002-D35-H20
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
35
AFA002-D40-H25
AFA002-D40-H25
AFA002
无定位孔
S45C
无电解镀镍
40
AFA003-D8-H10
AFA003-D8-H10
AFA003
无定位孔
SUS304
-
8
AFA003-D6-H10
AFA003-D6-H10
AFA003
无定位孔
SUS304
-
6
AFA003-D10-H10
AFA003-D10-H10
AFA003
无定位孔
SUS304
-
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表