您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AFIMS,AFIMS-S,AFIMW,AFIMW-S,AFIKS,AFIKS-S,AFIKW,AFIKW-S,AFINS,AFINS-S,AFINW,AFINW-S - 无油衬套-无油衬套嵌入式法兰型固定座组件·内置铜合金衬套·单衬·双衬·标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
05-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/e/afims195.prj},{NB=AFINS-S30},{CODE=AFINS-S},{TYPE1=dan chen xing},{TYPE2=dai fei jie chu shi mi fen quan},{MATG=SS400},{SURG=wu},{MATC=Cu},{DD=30},{DDTOL=+0.041 /0 },{D=45},{DTOL=0 /-0.025 },{DATOL=+0.1/-0.1},{L=68},{LL=10},{H=74},{T=10},{D1=6.6},{D2=11.0},{TT=6.1},{PCD=60},{W=58},{F=35},{A=49}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
法兰类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
型号
ⁿ/ₐ
TYPE2
密封圈类型
ⁿ/ₐ
MATG
固定座材质
ⁿ/ₐ
SURG
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATC
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
DA
Da
[mm]
L
[mm]
LL
ll
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
AFIMS6
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /0
12
0 /-0.018
11.8
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
AFIMS8
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.028 /0
15
0 /-0.018
14.8
27
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
AFIMS10
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.028 /0
19
0 /-0.021
18.8
32
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
AFIMS12
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.034 /0
21
0 /-0.021
20.8
32
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
AFIMS13
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
13
+0.034 /0
23
0 /-0.021
22.8
32
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
AFIMS16
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.034 /0
28
0 /-0.021
27.8
37
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
AFIMS20
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.041 /0
32
0 /-0.025
31.6
42
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
AFIMS25
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
+0.041 /0
40
0 /-0.025
39.6
58
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
AFIMS30
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
+0.041 /0
45
0 /-0.025
44.6
68
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
AFIMS35
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
35
+0.050 /0
52
0 /-0.030
51.6
68
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
0
0
AFIMS40
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
40
+0.050 /0
60
0 /-0.030
59.6
80
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
0
0
AFIMS50
AFIMS
圆法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
50
+0.050 /0
80
0 /-0.030
79.6
90
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
0
0
AFIMS-S6
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /0
12
0 /-0.018
11.8
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
AFIMS-S8
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.028 /0
15
0 /-0.018
14.8
27
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
AFIMS-S10
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.028 /0
19
0 /-0.021
18.8
32
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
AFIMS-S12
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.034 /0
21
0 /-0.021
20.8
32
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
AFIMS-S13
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
13
+0.034 /0
23
0 /-0.021
22.8
32
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
AFIMS-S16
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.034 /0
28
0 /-0.021
27.8
37
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
AFIMS-S20
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.041 /0
32
0 /-0.025
31.6
42
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
AFIMS-S25
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
+0.041 /0
40
0 /-0.025
39.6
58
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
AFIMS-S30
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
+0.041 /0
45
0 /-0.025
44.6
68
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
AFIMS-S35
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
35
+0.050 /0
52
0 /-0.030
51.6
68
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
0
0
AFIMS-S40
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
40
+0.050 /0
60
0 /-0.030
59.6
80
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
0
0
AFIMS-S50
AFIMS-S
圆法兰型
单衬型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
50
+0.050 /0
80
0 /-0.030
79.6
90
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
0
0
AFIKS6
AFIKS
方法兰型
单衬型
无密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /0
12
0 /-0.018
11.8
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MFNW, MFNW-S, MFNW-DS - Standard Flanged Oil Free Bushings -Standard Built-...
Misumi
29.05.2023
OGE01_62 - 带法兰无油衬套组件 内置铜合金衬套 引导型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZE14 - 带法兰型无油衬套组件-标准法兰型-双衬套型
HEFA
14.06.2024
ZE16 - 带法兰型无油衬套组件-嵌入式法兰型-双衬型
HEFA
14.06.2024
NHT NHTS NHTY NHTYS - 滑动导座、自润滑滑动导座
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
LHIRW, LHIRW-N, LHIRWF, LHIRWM, LHIRWM-N, LHIRWMF, SLHIRW, SLHIRWS, LHISW, ...
Misumi
16.06.2022
AFSZ,AFKZ - 无油衬套·铜合金·止推型·标准型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
ofh49_52 - 滑动型独立导柱组件/油润滑型/自润滑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHG NHGS - 导柱座
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
LMHP - LMHP Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
Bushing N326 - Self lubricating flanged bushings N326
Intercom
15.07.2022
Bushing Kit
Baart Industrial Group
08.05.2024
SPK - 自润轴承 (法兰型)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
OFR11_22 - 无油衬套·铜合金·引导式法兰型/中间式法兰型·内径F7/外径h7
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表