您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AFSZ,AFKZ - 无油衬套·铜合金·止推型·标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
05-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/e/afgz189-2.prj},{NB=AFSZ50-30},{CODE=AFSZ},{TYPE=ping tou luo suan kong xing},{MAT=Cu},{DD=50},{DDTOL=+0.050 /+0.025 },{L=30},{LX=30,35,40,45},{D=62},{DTOL=+0.030 /+0.011 },{H=100},{PCD=75},{D1=16.0},{D2=7.0},{HH=4.5},{M=-},{T=8},{TTOL=0/-0.3},{A=6},{R=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
PCD
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
AFSZ6-10
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /+0.010
10
+0.015 /+0.006
25
15
8.5
3.5
2.5
-
3
AFSZ8-12
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.028 /+0.013
12
+0.018 /+0.007
28
18
8.5
3.5
2.5
-
3
AFSZ10-12
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.028 /+0.013
14
+0.018 /+0.007
30
20
8.5
3.5
2.5
-
3
AFSZ12-12
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.034 /+0.016
18
+0.018 /+0.007
40
28
8.5
3.5
2.5
-
3
AFSZ15-12
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
15
+0.034 /+0.016
21
+0.021 /+0.008
50
35
8.5
3.5
2.5
-
3
AFSZ16-12
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.034 /+0.016
22
+0.021 /+0.008
50
35
8.5
3.5
2.5
-
3
AFSZ18-20
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
18
+0.034 /+0.016
24
+0.021 /+0.008
50
35
8.5
3.5
2.5
-
3
AFSZ20-20
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.041 /+0.020
28
+0.021 /+0.008
50
35
13.0
6.0
3.5
-
5
AFSZ25-20
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
+0.041 /+0.020
33
+0.025 /+0.009
55
40
13.0
6.0
3.5
-
5
AFSZ30-20
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
+0.041 /+0.020
37
+0.025 /+0.009
60
45
13.0
6.0
3.5
-
5
AFSZ35-20
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
35
+0.050 /+0.025
44
+0.025 /+0.009
70
52
13.0
6.0
3.5
-
5
AFSZ40-25
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
40
+0.050 /+0.025
50
+0.025 /+0.009
80
60
16.0
7.0
4.5
-
7
AFSZ50-30
AFSZ
平头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
50
+0.050 /+0.025
62
+0.030 /+0.011
100
75
16.0
7.0
4.5
-
8
AFKZ6-10
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.022 /+0.010
10
+0.015 /+0.006
25
17
6.0
3.5
2.2
M3-10×2个
4
AFKZ8-12
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.028 /+0.013
12
+0.018 /+0.007
27
19
6.0
3.5
2.2
M3-10×2个
4
AFKZ10-12
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.028 /+0.013
14
+0.018 /+0.007
29
21
6.0
3.5
2.2
M3-10×2个
4
AFKZ12-12
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.034 /+0.016
18
+0.018 /+0.007
36
26
7.5
4.5
3.0
M4-12×2个
5
AFKZ15-12
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
15
+0.034 /+0.016
21
+0.021 /+0.008
39
29
7.5
4.5
3.0
M4-12×4个
5
AFKZ16-12
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.034 /+0.016
22
+0.021 /+0.008
40
30
7.5
4.5
3.0
M4-12×4个
5
AFKZ18-20
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
18
+0.034 /+0.016
24
+0.021 /+0.008
42
32
7.5
4.5
3.0
M4-12×4个
5
AFKZ20-20
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.041 /+0.020
28
+0.021 /+0.008
49
38
9.0
5.5
3.7
M5-16×4个
6
AFKZ25-20
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
+0.041 /+0.020
33
+0.025 /+0.009
54
43
9.0
5.5
3.7
M5-16×4个
6
AFKZ30-20
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
+0.041 /+0.020
37
+0.025 /+0.009
63
50
11.0
6.6
4.2
M6-20×4个
8
AFKZ35-20
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
35
+0.050 /+0.025
44
+0.025 /+0.009
69
56
11.0
6.6
4.2
M6-20×4个
8
AFKZ40-25
AFKZ
短头螺栓孔型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
40
+0.050 /+0.025
50
+0.025 /+0.009
82
66
14.0
9.0
5.2
M8-25×4个
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AFGZ - 无油衬套·铜合金·止推型·标准型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
AFBZ,AFBZU - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
仕瑞达3D电子目录
07.04.2023
C-MUFZ, C-MUFZU - 经济型 无油衬套 - 铜合金带肩标准型・薄壁型 内径E7外径r6型 -
Misumi
29.01.2024
Bushing N326 - Self lubricating flanged bushings N326
Intercom
15.07.2022
Bushing Kit
Baart Industrial Group
08.05.2024
AFHFZ - 无油衬套-青铜带肩型/内径E7外径r6
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
JBYF, JBYFB, JBYFM, JBYFS, JBYFC - 夹具用衬套 - P/L尺寸自由指定型 - 带肩圆型
Misumi
29.05.2023
JBY, JBYM - 定位销用衬套-圆法兰型-4点固定型
Misumi
03.06.2021
OFP01 - 无油衬套·铜合金·止推型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-MPFZ - 无油衬套 -铜合金肩型标准型-
Misumi
21.04.2022
E-MUGZ, E-MUSZ, E-MUKZ - 经济型 无油衬套 - 铜合金止推型 -
Misumi
06.07.2023
R0304 - Guide bush with centering collar, bronze/graphite - R2087.73
PlaSteel
17.06.2021
R0485 - Guide bush with collar, bronze/graphite
PlaSteel
04.06.2019
ZE06 - 铜合金无油衬套-带肩型-标准型/薄壁型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表