您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
AFPQA, AFPQPA, AFPQGA, AFPQHA, AFPQD, AFPQPD, AFPQGD, AFPQHD - 定位销 - 高硬度不锈钢 - - 大头球面型 - - 压入 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/afpqa.prj},{NB=AFPQA9-P9.50-L4-B1.0},{SHP=R},{DTOL=m6},{D=9},{P=9.50},{L=4},{B=1.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
LL1
l1
[mm]
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
AFPQA2-P2.50-L3-B1.0
AFPQA2-P2.50-L3-B1.0
2
0.5
0
0.0
0.0
AFPQA3-P3.50-L3-B1.0
AFPQA3-P3.50-L3-B1.0
3
0.5
1
0.0
0.0
AFPQA4-P4.50-L3-B1.0
AFPQA4-P4.50-L3-B1.0
4
0.5
1
0.0
0.0
AFPQA5-P5.50-L3-B1.0
AFPQA5-P5.50-L3-B1.0
5
0.5
1
0.0
0.0
AFPQA6-P6.50-L3-B1.0
AFPQA6-P6.50-L3-B1.0
6
0.5
1
0.0
0.0
AFPQA7-P7.50-L3-B1.0
AFPQA7-P7.50-L3-B1.0
7
0.5
1
0.0
0.0
AFPQA8-P8.50-L4-B1.0
AFPQA8-P8.50-L4-B1.0
8
1.5
1
0.0
0.0
AFPQA9-P9.50-L4-B1.0
AFPQA9-P9.50-L4-B1.0
9
1.5
1
0.0
0.0
AFPQA10-P10.50-L5-B1.0
AFPQA10-P10.50-L5-B1.0
10
2.0
1
0.0
0.0
AFPQA11-P11.50-L5-B1.0
AFPQA11-P11.50-L5-B1.0
11
2.0
1
0.0
0.0
AFPQA12-P12.50-L5-B1.0
AFPQA12-P12.50-L5-B1.0
12
2.0
1
0.0
0.0
AFPQA13-P14.00-L7-B1.0
AFPQA13-P14.00-L7-B1.0
13
2.0
1
0.0
0.0
AFPQA15-P16.00-L8-B1.0
AFPQA15-P16.00-L8-B1.0
15
2.0
1
0.0
0.0
AFPQA16-P17.00-L8-B1.0
AFPQA16-P17.00-L8-B1.0
16
3.0
2
0.0
0.0
AFPQA18-P19.00-L8-B1.0
AFPQA18-P19.00-L8-B1.0
18
3.0
2
0.0
0.0
AFPQA20-P22.00-L10-B1.0
AFPQA20-P22.00-L10-B1.0
20
3.0
2
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表