您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AFWZ - 法兰-体型无油铜合金垫片/平头螺栓型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
05-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/e/afgz191-2-1.prj},{NB=AFWZ16},{CODE=AFWZ},{TYPE=ping tou luo suan kong xing},{MAT=Cu},{NO=16},{T=3},{TTOL=0/-0.10},{D=16.2},{DTOL=+0.2 /+0.1 },{DE=50},{PCD=35},{SHU=2 },{M=M3},{D1=3.5},{D2=7.5},{TT=2.0},{A=2.0},{B=0.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DE
D1
[mm]
PCD
[mm]
SHU
安装孔数
ⁿ/ₐ
M
平头螺栓
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
AFWZ6
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
3
6.2
25
15
2
M3
1.5
0.3
AFWZ8
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
3
8.2
28
18
2
M3
1.5
0.3
AFWZ10
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
3
10.2
30
20
2
M3
1.5
0.3
AFWZ12
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
3
12.2
40
28
2
M3
2.0
0.4
AFWZ13
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
13
3
16.2
40
28
2
M3
2.0
0.4
AFWZ15
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
15
3
15.2
50
35
2
M3
2.0
0.4
AFWZ16
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
3
16.2
50
35
2
M3
2.0
0.4
AFWZ18
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
18
3
18.2
50
35
2
M3
2.0
0.4
AFWZ20
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
5
20.2
50
35
2
M5
2.5
0.4
AFWZ25
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
5
25.2
55
40
2
M5
2.5
0.4
AFWZ30
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
5
30.2
60
45
2
M5
2.5
0.4
AFWZ35
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
35
5
35.2
75
50
2
M5
2.5
0.4
AFWZ40
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
40
7
40.2
80
60
2
M6
3.0
0.5
AFWZ50
AFWZ
平头螺栓型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
50
8
50.3
100
75
4
M6
4.0
0.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表