您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
TH减速机型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机
步进电动机 αSTEP
AR系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/spepping_motors/alpha_step_motor/ar_series/th_geared_type_asmtab.prj},{NB=ARM66SAK-T3.6R},{SERIES=AR Series DC Power Supply Input},{TYPE=TH Geared Type},{SZ=60},{LC=109.5},{SHAFT=Single Shaft},{GT=TH Geared Type},{GR=3.6},{CLP=Rightward direction},{V=3},{CNSX=R},{CNSX1=AR66AA-},{GEARHEAD=60},{MOTOR=60},{INFO=-},{CNSORDERNO1=ARM66SAK-T},{GRX='3.6','7.2','10','20','30'},{ROT=90},{PPATH=ar_th_series/th_geared_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SZ
电动机安装尺寸
[mm]
LC
电动机外壳长度
[mm]
SHAFT
轴型
ⁿ/ₐ
GT
减速机类型
ⁿ/ₐ
CLP
电缆线主导位置
ⁿ/ₐ
INFO
信息
ⁿ/ₐ
ARM24SAK-T7.2
ARM24SAK-T7.2
AR系列 DC电源输入型
TH减速机型
28
70.5
单轴
TH减速机型
向下方向
-
ARM24SMK-T7.2
ARM24SMK-T7.2
AR系列 DC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
28
106.0
单轴
TH减速机型
向下方向
-
ARM46AC-T3.6
ARM46AC-T3.6
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型
42
99.0
单轴
TH减速机型
向下方向
-
ARM46AC-T3.6R
ARM46AC-T3.6R
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型
42
99.0
单轴
TH减速机型
向右方向
-
ARM46AC-T3.6U
ARM46AC-T3.6U
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型
42
99.0
单轴
TH减速机型
向上方向
-
ARM46AC-T3.6L
ARM46AC-T3.6L
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型
42
99.0
单轴
TH减速机型
向左方向
-
ARM46MC-T3.6
ARM46MC-T3.6
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
42
128.5
单轴
TH减速机型
向下方向
-
ARM46MC-T3.6R
ARM46MC-T3.6R
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
42
128.5
单轴
TH减速机型
向右方向
-
ARM46MC-T3.6U
ARM46MC-T3.6U
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
42
128.5
单轴
TH减速机型
向上方向
-
ARM46MC-T3.6L
ARM46MC-T3.6L
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
42
128.5
单轴
TH减速机型
向左方向
-
ARM46SAK-T3.6
ARM46SAK-T3.6
AR系列 DC电源输入型
TH减速机型
42
98.5
单轴
TH减速机型
向下方向
-
ARM46SAK-T3.6R
ARM46SAK-T3.6R
AR系列 DC电源输入型
TH减速机型
42
98.5
单轴
TH减速机型
向右方向
-
ARM46SAK-T3.6U
ARM46SAK-T3.6U
AR系列 DC电源输入型
TH减速机型
42
98.5
单轴
TH减速机型
向上方向
-
ARM46SAK-T3.6L
ARM46SAK-T3.6L
AR系列 DC电源输入型
TH减速机型
42
98.5
单轴
TH减速机型
向左方向
-
ARM46SMK-T3.6
ARM46SMK-T3.6
AR系列 DC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
42
128.0
单轴
TH减速机型
向下方向
-
ARM46SMK-T3.6R
ARM46SMK-T3.6R
AR系列 DC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
42
128.0
单轴
TH减速机型
向右方向
-
ARM46SMK-T3.6U
ARM46SMK-T3.6U
AR系列 DC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
42
128.0
单轴
TH减速机型
向上方向
-
ARM46SMK-T3.6L
ARM46SMK-T3.6L
AR系列 DC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
42
128.0
单轴
TH减速机型
向左方向
-
ARM66AC-T3.6
ARM66AC-T3.6
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型
60
110.0
单轴
TH减速机型
向下方向
-
ARM66AC-T3.6R
ARM66AC-T3.6R
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型
60
110.0
单轴
TH减速机型
向右方向
-
ARM66AC-T3.6U
ARM66AC-T3.6U
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型
60
110.0
单轴
TH减速机型
向上方向
-
ARM66AC-T3.6L
ARM66AC-T3.6L
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型
60
110.0
单轴
TH减速机型
向左方向
-
ARM66MC-T3.6
ARM66MC-T3.6
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
60
145.0
单轴
TH减速机型
向下方向
-
ARM66MC-T3.6R
ARM66MC-T3.6R
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
60
145.0
单轴
TH减速机型
向右方向
-
ARM66MC-T3.6U
ARM66MC-T3.6U
AR系列 AC电源输入型
TH减速机型带电磁制动
60
145.0
单轴
TH减速机型
向上方向
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PS减速机型
东方马达株式会社
11.10.2022
FC减速机型
东方马达株式会社
11.10.2022
TS减速机型
东方马达株式会社
10.04.2024
PS减速机型
东方马达株式会社
10.04.2024
驱动器
东方马达株式会社
10.04.2024
标准型
东方马达株式会社
11.10.2022
RCP6-TA6R
IAI
17.01.2022
驱动器
东方马达株式会社
10.04.2024
驱动器
东方马达株式会社
10.04.2024
安装底座
东方马达株式会社
10.04.2024
驱动器
东方马达株式会社
11.10.2022
附导轨型
东方马达株式会社
29.02.2024
标准型
东方马达株式会社
10.04.2024
PN减速机型
东方马达株式会社
11.10.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表