您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
PS减速机型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机
步进电动机 αSTEP
AR系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/spepping_motors/alpha_step_motor/ar_series/ps_geared_type_asmtab.prj},{NB=ARM98AC-PS5},{SERIES=AR Series AC Power Supply Input},{TYPE=PS Geared Type},{SZ=90},{LC=127.0},{SHAFT=Single Shaft},{GT=PS Geared Type},{GR=5},{V=0},{CNSX=AR98AC-PS},{CNSX1=-},{GEARHEAD=0},{MOTOR=0},{INFO=-},{CNSORDERNO1=ARM98AC-PS},{GRX='5','7.2','10'},{PPATH=ar_ps_parts/ps_geared_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SZ
电动机安装尺寸
[mm]
LC
电动机外壳长度
[mm]
SHAFT
轴型
ⁿ/ₐ
GT
减速机类型
ⁿ/ₐ
INFO
信息
ⁿ/ₐ
ARM24SAK-PS5
ARM24SAK-PS5
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型
28
70.0
单轴
PS减速机型
-
ARM46AC-PS5
ARM46AC-PS5
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型
42
96.0
单轴
PS减速机型
-
ARM46AC-PS25
ARM46AC-PS25
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型
42
119.5
单轴
PS减速机型
-
ARM46MC-PS5
ARM46MC-PS5
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
42
125.5
单轴
PS减速机型
-
ARM46MC-PS25
ARM46MC-PS25
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
42
149.0
单轴
PS减速机型
-
ARM46SAK-PS5
ARM46SAK-PS5
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型
42
95.5
单轴
PS减速机型
-
ARM46SAK-PS25
ARM46SAK-PS25
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型
42
119.0
单轴
PS减速机型
-
ARM46SMK-PS5
ARM46SMK-PS5
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
42
125.0
单轴
PS减速机型
-
ARM46SMK-PS25
ARM46SMK-PS25
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
42
148.5
单轴
PS减速机型
-
ARM66AC-PS5
ARM66AC-PS5
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型
60
97.0
单轴
PS减速机型
-
ARM66AC-PS25
ARM66AC-PS25
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型
60
117.0
单轴
PS减速机型
-
ARM66MC-PS5
ARM66MC-PS5
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
60
132.0
单轴
PS减速机型
-
ARM66MC-PS25
ARM66MC-PS25
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
60
152.0
单轴
PS减速机型
-
ARM66SAK-PS5
ARM66SAK-PS5
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型
60
96.5
单轴
PS减速机型
-
ARM66SAK-PS25
ARM66SAK-PS25
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型
60
116.5
单轴
PS减速机型
-
ARM66SMK-PS5
ARM66SMK-PS5
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
60
131.5
单轴
PS减速机型
-
ARM66SMK-PS25
ARM66SMK-PS25
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
60
151.5
单轴
PS减速机型
-
ARM98AC-PS5
ARM98AC-PS5
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型
90
127.0
单轴
PS减速机型
-
ARM98AC-PS25
ARM98AC-PS25
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型
90
154.5
单轴
PS减速机型
-
ARM98MC-PS5
ARM98MC-PS5
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
90
169.0
单轴
PS减速机型
-
ARM98MC-PS25
ARM98MC-PS25
AR系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
90
196.5
单轴
PS减速机型
-
ARM98SAK-PS5
ARM98SAK-PS5
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型
90
126.5
单轴
PS减速机型
-
ARM98SAK-PS25
ARM98SAK-PS25
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型
90
154.0
单轴
PS减速机型
-
ARM98SMK-PS5
ARM98SMK-PS5
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
90
168.5
单轴
PS减速机型
-
ARM98SMK-PS25
ARM98SMK-PS25
AR系列 DC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
90
196.0
单轴
PS减速机型
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PN减速机型
东方马达株式会社
11.10.2022
驱动器
东方马达株式会社
10.04.2024
谐波减速机型
东方马达株式会社
11.10.2022
驱动器
东方马达株式会社
10.04.2024
TH减速机型
东方马达株式会社
11.10.2022
驱动器
东方马达株式会社
10.04.2024
标准型
东方马达株式会社
11.10.2022
PS减速机型
东方马达株式会社
10.04.2024
TS减速机型
东方马达株式会社
10.04.2024
驱动器
东方马达株式会社
10.04.2024
感应电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
□120mm-38mm厚
东方马达株式会社
10.04.2024
安装底座
东方马达株式会社
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表