您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
AS 3 1F A - 带快换接头的速度控制阀: 弯头型/万向型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1f_a.prj},{NB=AS2301F-01-06A},{GUI=AS23*1F-01-06*A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/8},{TR=9.728},{H1=13},{D1=10.4},{D2=9.6},{D3=12.0},{L1=13.9},{L21=26.200},{L22=26.200},{L3=20.4},{L4=38.8},{L5=30.6},{A=27.5},{NOTE=This model is made by UNLOCK state},{M=13.3},{W1=11},{W2=10},{PORT=06},{M1=0.000},{M2=0.0},{M3=0.00},{Y1=10.2},{Y2=9.0},{Y3=6.1},{Y4=1.3},{Y5=8.1},{Y6=1.6},{Y7=7.1},{X1=7.2},{X2=5.5},{X3=0.350},{X4=7.2},{X5=8.45},{X6=12.6},{X7=12.7},{NO=15},{X9=6.7},{X10=3.90},{X11=6.40},{W=15.35},{X8=6.5},{Y8=4.65},{X12=9.7},{X13=6.8},{Y9=4.80},{X14=4.0},{MN=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
L21
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
NOTE
注释
ⁿ/ₐ
M
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
ⁿ/ₐ
AS1301F-M5-23A
AS1301F-M5-23A
3.2
M5x0.8
9.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.975
19.975
17.5
33.8
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-M5E-23A
AS1301F-M5E-23A
3.2
M5x0.8
8.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.400
19.400
17.5
33.8
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-U10/32-23A
AS1301F-U10/32-23A
3.2
10/32UNF
9.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.975
19.975
17.5
33.8
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-U10/32E-23A
AS1301F-U10/32E-23A
3.2
10/32UNF
8.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.400
19.400
17.5
33.8
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-M5-04A
AS1301F-M5-04A
4.0
M5x0.8
9.0
8.2
9.6
9.4
11.5
20.400
20.400
17.5
33.8
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-M5E-04A
AS1301F-M5E-04A
4.0
M5x0.8
8.0
8.2
9.6
9.4
11.5
19.800
19.800
17.5
33.8
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-U10/32-04A
AS1301F-U10/32-04A
4.0
10/32UNF
9.0
8.2
9.6
9.4
11.5
20.400
20.400
17.5
33.8
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-U10/32E-04A
AS1301F-U10/32E-04A
4.0
10/32UNF
8.0
8.2
9.6
9.4
11.5
19.800
19.800
17.5
33.8
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-M5-06A
AS1301F-M5-06A
6.0
M5x0.8
9.0
10.4
9.6
9.4
11.5
21.500
21.500
20.4
36.6
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-M5E-06A
AS1301F-M5E-06A
6.0
M5x0.8
8.0
10.4
9.6
9.4
11.5
20.900
20.900
20.4
36.6
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-U10/32-06A
AS1301F-U10/32-06A
6.0
10/32UNF
9.0
10.4
9.6
9.4
11.5
21.500
21.500
20.4
36.6
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS1301F-U10/32E-06A
AS1301F-U10/32E-06A
6.0
10/32UNF
8.0
10.4
9.6
9.4
11.5
20.900
20.900
20.4
36.6
26.5
23.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
6
AS2301F-01-23A
AS2301F-01-23A
3.2
1/8
13.0
7.2
9.6
12.0
13.3
24.000
24.000
17.5
36.0
30.6
27.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
10
AS2301F-01-04A
AS2301F-01-04A
4.0
1/8
13.0
8.2
9.6
12.0
13.9
25.100
25.100
17.5
36.0
30.6
27.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
10
AS2301F-01-06A
AS2301F-01-06A
6.0
1/8
13.0
10.4
9.6
12.0
13.9
26.200
26.200
20.4
38.8
30.6
27.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
11
AS2301F-01-08A
AS2301F-01-08A
8.0
1/8
13.0
13.2
10.2
12.0
16.4
30.100
30.100
21.5
40.0
30.6
27.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
14.2
12
AS2301F-02-04A
AS2301F-02-04A
4.0
1/4
17.0
8.2
12.9
13.0
16.5
29.900
30.000
17.5
40.1
36.6
31.1
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
19
AS2301F-02-06A
AS2301F-02-06A
6.0
1/4
17.0
11.2
12.9
13.0
19.0
33.800
33.900
21.4
43.9
36.6
31.1
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
21
AS2301F-02-08A
AS2301F-02-08A
8.0
1/4
17.0
13.2
12.9
13.0
19.0
34.900
35.000
23.5
46.0
36.6
31.1
该型号是按照UNLOCK状态制作的
14.2
22
AS2301F-02-10A
AS2301F-02-10A
10.0
1/4
17.0
15.9
12.9
13.0
20.9
38.100
38.200
24.7
47.3
36.6
31.1
该型号是按照UNLOCK状态制作的
15.6
23
AS3301F-02-06A
AS3301F-02-06A
6.0
1/4
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
36.000
21.4
57.8
50.0
44.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
42
AS3301F-02-08A
AS3301F-02-08A
8.0
1/4
19.0
13.2
12.9
16.6
20.2
37.100
37.100
23.5
59.9
50.0
44.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
14.2
43
AS3301F-02-10A
AS3301F-02-10A
10.0
1/4
19.0
15.9
17.4
16.6
23.0
41.200
41.200
26.1
62.5
50.0
44.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
15.6
46
AS3301F-02-12A
AS3301F-02-12A
12.0
1/4
19.0
18.5
17.4
16.6
23.0
42.500
42.500
28.3
64.7
50.0
44.5
该型号是按照UNLOCK状态制作的
17.0
48
AS3301F-03-06A
AS3301F-03-06A
6.0
3/8
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
36.000
21.4
50.1
42.3
37.1
该型号是按照UNLOCK状态制作的
13.3
34
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表