您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
标准型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
AS系列 对应CC-Link
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/as_series_cclink/standard_type.prj},{NB=AS69MAECC},{CNSORDERNO=AS69MAECC},{TYPE=Standard with Brake},{SIZE=60},{SHAFT=with Brake},{V=Single-Phase 100-115V},{VER=2},{L=129.600},{X=12},{UD=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SIZE
安装尺寸
[mm]
SHAFT
电动机轴的形状
ⁿ/ₐ
V
电源电压
ⁿ/ₐ
AS46AACC
AS46AACC
标准
42
单轴
单相100-115V
AS66AAECC
AS66AAECC
标准
60
单轴
单相100-115V
AS69AAECC
AS69AAECC
标准
60
单轴
单相100-115V
AS98AAECC
AS98AAECC
标准
85
单轴
单相100-115V
AS911AAECC
AS911AAECC
标准
85
单轴
单相100-115V
AS66ACECC
AS66ACECC
标准
60
单轴
单相200-230V
AS69ACECC
AS69ACECC
标准
60
单轴
单相200-230V
AS98ACECC
AS98ACECC
标准
85
单轴
单相200-230V
AS911ACECC
AS911ACECC
标准
85
单轴
单相200-230V
AS46MACC
AS46MACC
标准型带电磁制动
42
带电磁制动
单相100-115V
AS66MAECC
AS66MAECC
标准型带电磁制动
60
带电磁制动
单相100-115V
AS69MAECC
AS69MAECC
标准型带电磁制动
60
带电磁制动
单相100-115V
AS98MAECC
AS98MAECC
标准型带电磁制动
85
带电磁制动
单相100-115V
AS66MCECC
AS66MCECC
标准型带电磁制动
60
带电磁制动
单相200-230V
AS69MCECC
AS69MCECC
标准型带电磁制动
60
带电磁制动
单相200-230V
AS98MCECC
AS98MCECC
标准型带电磁制动
85
带电磁制动
单相200-230V
AS66AATCC
AS66AATCC
标准型保护等级IP65规格
60
单轴
单相100-115V
AS66ACTCC
AS66ACTCC
标准型保护等级IP65规格
60
单轴
单相200-230V
AS69AATCC
AS69AATCC
标准型保护等级IP65规格
60
单轴
单相100-115V
AS69ACTCC
AS69ACTCC
标准型保护等级IP65规格
60
单轴
单相200-230V
AS98AATCC
AS98AATCC
标准型保护等级IP65规格
85
单轴
单相100-115V
AS98ACTCC
AS98ACTCC
标准型保护等级IP65规格
85
单轴
单相200-230V
AS911AATCC
AS911AATCC
标准型保护等级IP65规格
85
单轴
单相100-115V
AS911ACTCC
AS911ACTCC
标准型保护等级IP65规格
85
单轴
单相200-230V
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表